EPIC® SOLAR 4Plus F

Sistema de conector precableado para el cableado resistente a la intemperie de plantas fotovoltaicas

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • Sistema de conexión con coble gancho de 4mm
  • Para sistemas fotovoltaicos de hasta 1,5kV
  • Hecho en Alemania

Energía solarApto para uso en exterioresVoltajeResistente a temperaturasResistente a radicación UVImpermeable

CE

Referencia DenominaciónSección transversal en mm²Rango de alcance en mmCorriente nominal en APUUnidad base

Precio (base)

EPIC® SOLAR 4Plus hembra de montaje en campo, incluye contactos
44428234
EPIC® SOLAR 4Plus F 2,5mm²2.55.2 - 7.122100
44428236
EPIC® SOLAR 4Plus F 4mm2 ... 6mm24 - 65.2 - 7.130100
44428238
EPIC® SOLAR 4Plus F 10mm2105.2 - 7.135100
Contactos EPIC® SOLAR 4Plus Female como pieza de recambio
44428218
EPIC®SOLAR 4Plus PIN F 2,5 mm²2.5--100
44428220
EPIC® SOLAR 4Plus PIN F 4mm2 ... 6mm24.0 - 6.0--100
44428240
EPIC® SOLAR 4Plus PIN F 10mm210--100

Beneficios

  • Contacto de baja resistencia para una eficiente transmisión de energía
  • Terminal crimpado para el montaje seguro in situ
  • Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables
  • Conexión fiable, solo posible al desbloquear con herramienta, según standard NEC
  • Probado por TÜV conforme a IEC 62852: conector para aplicaciones de tensión continua en sistemas fotovoltaicos

Ámbito de uso

  • Plantas fotovoltaicas
  • Aplicaciones cristalinas y de película delgada (thin-film)
  • Seguidores solares

Características de producto

  • Sistema de conexión con coble gancho de 4mm
  • Conexión de crimpado máximo de 10mm² para intensidades elevadas
  • Tensión del sistema de 1.500 V para instalaciones fotovoltaicas modernas de alta potencia
  • N.º de certificado TÜV Rheinland:
    R 60134622

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 1.5 kV

Test de voltaje

  • 16 kV

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 0.5 mOhm

Material

  • Poliamida PA

Grado de protección:

  • IP68 (10h/1m)

Ciclos de conexión

  • 100

Grado de protección

  • II

Rango de temperaturas

  • de -40°C a +105°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.