EPIC® SOLAR 4Plus Set

Sistema de conector precableado para el cableado resistente a la intemperie de plantas fotovoltaicas

Referencia DenominaciónSección transversal en mm²Rango de alcance en mmCorriente nominal en APUUnidad base

Precio (base)

EPIC® SOLAR 4Plus set confeccionable, 10 pares de conectores, incluidos los contactos
44428255
EPIC® SOLAR 4Plus M+F 4mm2 ... 6mm2 Set4.0 - 6.05.2 - 7.1301

Beneficios

  • Contacto de baja resistencia para una eficiente transmisión de energía
  • Terminal crimpado para el montaje seguro in situ
  • Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables
  • Conexión fiable, solo posible al desbloquear con herramienta, según standard NEC
  • Probado por TÜV conforme a IEC 62852: conector para aplicaciones de tensión continua en sistemas fotovoltaicos

Ámbito de uso

  • Plantas fotovoltaicas
  • Aplicaciones cristalinas y de película delgada (thin-film)
  • Seguidores solares

Características de producto

  • Práctico set para instaladores compuesto de 10 pares de conectores, contactos de crimpado incluidos
  • Sistema de conexión con coble gancho de 4mm
  • Tensión del sistema de 1.500 V para instalaciones fotovoltaicas modernas de alta potencia
  • N.º de certificado TÜV Rheinland:
    R 60134622

Tensión nominal

  • 1.5 kV

Test de voltaje

  • 16 kV

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 0.5 mOhm

Material

  • Poliamida PA

Grado de protección:

  • IP68 (10h/1m)

Ciclos de conexión

  • 100

Grado de protección

  • II

Rango de temperaturas

  • de -40°C a +105°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.