Catálogo online

ÖLFLEX® SERVO Extended Line para Siemens 6FX8002 (PUR)

Referencia Longitud en mArtículo con designación SIEMENSÍndice de cobre kg/1.000 ud.Otras dimensionesPUUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® SERVO Core Line para Siemens 6FX8002 (PUR)
548000001510.02AD00680Otras longitudes disponibles1
548000006510.02AH00790Otras longitudes disponibles1
548000016510.02CA31860Otras longitudes disponibles1
548000029010.02CH00680Otras longitudes disponibles1
548000039010.02DC10380Otras longitudes disponibles1
548000044010.02EQ10860Otras longitudes disponibles1
548000494010.05CN513034Otras longitudes disponibles1
548000529010.05CS134.624,7Otras longitudes disponibles1
548000544010.05CS513034Otras longitudes disponibles1
548000599010.05DN513.372,25Otras longitudes disponibles1

Beneficios

  • Disponible a nivel mundial
  • Estándar de calidad Lapp

Ámbito de uso

  • Ideales para fabricación de máquina-herramienta
  • Cables para cadenas portacables para recorridos horizontales de hasta 100 m
  • Para aplicaciones dinámicas de altas exigencias

Características de producto

  • Extended Line: para cadenas portacables con elevado estrés mecánico
  • Probado para estrés dinámico elevado y para largas distancias

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Diseñado conforme al estándar 6FX 8002 de SIEMENS®.
  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Composición de producto

  • Gama completa
  • Conductor para freno con sección de 1,5mm²

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Código de identificación de conductores

  • Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección
  • Diseños opcionales con
    un par de conductores de control: negro; blanco
    Dos pares de conductores de control: negro con números blancos: 5, 6, 7, 8

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Para uso flexible:
    7.5 x diámetro exterior (1,5-16 mm²)
    10 x diámetro exterior (25-50 mm²)
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Conductores de alimentación y control:
    IEC: U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalación fija: de -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

Ciclos de flexión continuos

  • 10 millones de ciclos

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las denominaciones Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) son marcas registradas de Siemens AG y se utilizan solo a título comparativo
  • Otras longitudes y modelos de extremos de cable disponibles por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Otros artículos y longitudes Online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/