
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos corrugados de poliamida
- Resistencia mecánica elevada
- SILVYN® FPAG-M
SILVYN® FPAG-M



SILVYN FPAX NPT 3/8'' - 16 BK
SILVYN FPAX NPT 3/8'' - 16 BK
55507700
SILVYN® FPAX NPT: atornilladura de tubo IP68/69 para SILVYN® FPAS

SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M
SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M
61737163
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios

SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M
SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M
61754305
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios

SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M
61754060
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios

SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M
61754065
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios

SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M
SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M
61754070
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios

SILVYN KSE-M 40X1.5 BK
SILVYN KSE-M 40X1.5 BK
55507165
SILVYN® KSE-M: atornilladura de tubo métrica con resorte EMV integrado para SILVYN® FPAS

SILVYN KLICK GPZ PG 9 GY
SILVYN KLICK GPZ PG 9 GY
61801130
SILVYN® KLICK-GPZ, racor con rosca PG con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL

SKINTOP SD-M 12
SKINTOP SD-M 12
54113100
SKINTOP® SD-M, insertos de sellado múltiples, previenen la entrada de polvo y suciedad en la carcasa, para los puntos de conexión no utilizados

SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
56000100
SILVYN® KLICK 90° PG, racor acodado con rosca PG para SILVYN® RILL

SKINTOP DV-M 16
SKINTOP DV-M 16
54113010
SKINTOP® DV-M, insertos de sellado múltiples, evitan la entrada de humedad en el interior, protección para los puntos de conexión no utilizados

SILVYN SPLIT COV 10 M16X1.5 BK
SILVYN SPLIT COV 10 M16X1.5 BK
61806680
SILVYN® SPLIT COV es un racor divisible para instalación posterior con el tubo divisible SILVYN® SPLIT

SILVYN KSE PG 16 BK
SILVYN KSE PG 16 BK
55001230
SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL

SILVYN SPLIT GMP-M 20X1.5 LOCKNUT
SILVYN SPLIT GMP-M 20X1.5 LOCKNUT
61806687
SILVYN® SPLIT GMP-M es una contratuerca divisible para instalación posterior con el tubo divisible SILVYN® SPLIT

SILVYN KLICK GPZ-M 12X1.5 BK
SILVYN KLICK GPZ-M 12X1.5 BK
55500805
SILVYN® KLICK GPZ-M, racor métrico con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL

SKINTOP DIX ASI-M 20
SKINTOP DIX ASI-M 20
53611001
Inserto de sellado múltiple con corte longitudinal para cables de datos conectorizados, sellado IP 68.

SILVYN BRAID PA6 NW 16 14.0-24.0 / 15M
SILVYN BRAID PA6 NW 16 14.0-24.0 / 15M
61721262
SILVYN® BRAID PA6 es un manguito trenzado para proteger los cables de la abrasión

SILVYN RILL PA12 34 / 29X34.5 BK 25M
SILVYN RILL PA12 34 / 29X34.5 BK 25M
61815155
SILVYN® RILL PA12 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SKINTOP DIX-DV 7X14
SKINTOP DIX-DV 7X14
53100007
SKINTOP® DIX-DV, insertos de sellado múltiples, evitan la penetración de polvo y agua en los orificios no utilizados

SILVYN SPLIT PP 14 / 12.5X18.5 BK 50M
SILVYN SPLIT PP 14 / 12.5X18.5 BK 50M
61806635
SILVYN® SPLIT es un tubo corrugado paralelo divisible calificado para instalación posterior

SKINTOP DIX-M 25450
SKINTOP DIX-M 25450
53325450
Inserto de sellado múltiple de NBR (resistente al aceite), FKM (resistente al calor) o silicona (resistente a productos químicos), pasa varios cables a través de un prensaestopas.
Beneficios
- Montaje rápido
- Resistente a la tracción
- Sellado
- Protección frente a vibraciones
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPAS
- Aplicaciones con vibraciones fuertes
Características de producto
- En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
- Desmontable con un destornillador
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Parte superior con dentado circular total integrado
Aviso
- Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Gris (RAL 7031)
Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material
- PA66
Libre de halógenos
Grado de protección:
- IP 66
Rango de temperaturas
- desde -50 °C hasta +135 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.