SILVYN® FPAG 90° PG

SILVYN® FPAG 90° PG, racor para SILVYN® FPAS

Libre de halógenosMáxima protección frente a la vibraciónAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CELLOYDScRUus

No data available for display
Referencia Compatible con SILVYN® FPASUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® FPAG 90° PG negro
55506715
1010
55506725
1310
55506735
1610
55506745
1610
55506755
1810
55506815
2110
55506765
2110
55506775
2810
55506785
3410
55506795
421
55506805
541
55506825
671
SILVYN® FPAG 90° PG gris
55506710
1010
55506720
1310
55506730
1610
55506740
1610
55506750
1810
55506810
2110
55506760
2110
55506770
2810
55506780
3410
55506790
421
55506800
541
55506820
671

Beneficios

  • El codo de 90° permite una instalación sencilla
  • Montaje rápido
  • Resistente a la tracción
  • Sellado
  • Protección frente a vibraciones

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® FPAS
  • Aplicaciones con vibraciones fuertes

Características de producto

  • En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
  • Desmontable con un destornillador

Norm references / Approvals

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG
  • Codo a 90º.
  • Cuerpo
  • Parte superior con dentado circular total integrado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA66
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP 66

Rango de temperaturas

  • desde -50 °C hasta +135 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.