SILVYN® FCL
Beneficios
- Montaje rápido
- Desmontaje sencillo
- Gran resistencia mecánica
- Conductor retenido por una palanca
- Sin partes que puedan perderse
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPAS
- Sujeción de conductos en las paredes de maquinaria y para todo tipo de aplicaciones
Características de producto
- Desmontable con un destornillador
- Fijación de tubos, una sóla pieza (sin diferentes partes a montar)
Composición de producto
- Portaconductor de una pieza con agujeros de fijación
Aviso
- Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- Descripción de clase ETIM 5.0: soporte para tubo protector
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Class-Description: soporte para tubos flexibles de protección
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Gris (RAL 7031)
Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material
- PA66
Libre de halógenos
Rango de temperaturas
- desde -50 °C hasta +135 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
