SILVYN® KSE-M
SILVYN® KSE-M: atornilladura de tubo métrica con resorte EMV integrado para SILVYN® FPAS
Beneficios
- Montaje rápido
- Protección frente a vibraciones
- descarga de tracción del cable adicional
- Sellado de cable adicional
- Conexión óptima con la pantalla EMC (CEM)
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPAS
- En situaciones en que los hilos y cables apantallados necesiten una protección adicional
Características de producto
- En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
- Desmontable con un destornillador
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Racor EMC (CEM)
- Parte superior con dentado circular total integrado
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Bajo demanda
- sin resorte CEM
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- Latón niquelado
PA66
Libre de halógenos
Grado de protección:
- Tubo: IP66
Cable: IP68
Rango de temperaturas
- de -30 °C hasta +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
