SILVYN® SP

SILVYN® SP, tubo de PVC gris

Resistencia mecánicaImpermeable

CE

Referencia DI x DE mmRadio de curvatura en mmCompatible con SILVYN® SSV-M/SSVZ-MCompatible con SILVYN® USK-MCompatible con SILVYN® SSV/SSVZCompatible con SILVYN® USKCompatible con SILVYN® SCHUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® SP
61714000
10.0 x 14.05016 x 1,5/112 x 1,59/1910 - 16 S25
61714010
12.0 x 16.06016 x 1,5/216 x 1,59/21112 - 20 S25
61714020
14.0 x 18.07020 x 1,5/1-11/113,512 - 20 S25
61714100
16.0 x 20.07020 x 1,5/220 x 1,511/21616 - 25 S25
61714110
22.0 x 27.09025 x 1,525 x 1,5162120 - 32 S25
61714120
30.0 x 36.014032 x 1,532 x 1,529/12925 - 40 S25
61714070
38.0 x 44.019040 x 1,540 x 1,5363632 - 50 S25
61714080
45.0 x 51.024050 x 1,5-42-40 - 60 S25
61714090
49.0 x 56.025063 x 1,550 x 1,5484840 - 60 S25

Beneficios

  • Protección frente a la tensión mecánica.
  • Protección frente al polvo
  • Protección frente a la humedad

Ámbito de uso

  • Protección para cables
  • Aislamiento adicional
  • Agrupación y guiado de cables

Características de producto

  • Flexible
  • Dimensionalmente estable

Composición de producto

  • Espiral interior de PVC rígido.
  • Cubierta exterior de PVC flexible

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Gris plateado (RAL 7001)

Material

  • PVC blando con espiral de PVC duro, SBR/NBR

Rango de temperaturas

  • -15 °C hasta +60 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.