
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
Máxima seguridad en caso de incendio
Beneficios
- Dimensionalmente estable
- Flexible
- De combustión lenta y autoextinguible, según UL94 V0
- Resistente al aplastamiento
- Ligero
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Instalaciones públicas
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
- Apto para movimientos continuos
- Apto para uso en exteriores (en color negro)
Características de producto
- Libre de halógenos y cadmio
- Resistente a la abrasión
- Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
Composición de producto
- Tubo corrugado de perfil fino fabricado en poliamida 6
Aviso
- Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas, en color negro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
UL File No. E308201
DNV, Lloyd's Register
EN 45545-2 (HL-3)
Colores disponibles
- Gris (RAL 7031)
Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV
Material
- PA 6
Sin silicona
Libre de halógenos
Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94V-0
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +115 °C
corta duración +150 ºC
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
