![SILVYN SSV PG 9/1 SILVYN SSV PG 9/1](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SILVYN® SP-PU
Beneficios
- Protección frente a la tensión mecánica.
- Protección contra abrasión
- Protección frente a agentes químicos.
- Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
Ámbito de uso
- Protección para cables
- Agrupación y guiado de cables
- Apto para exteriores
- En entornos agresivos
Características de producto
- A prueba de desgarros
- Resistente a aceites y petróleo
- Libre de halógenos
- Resistente a los microbios
- Dimensionalmente estable
Composición de producto
- Espiral interior de PVC rígido.
- Cubierta exterior de poliuretano (PUR)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- PUR con espiral de PVC duro
- Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0
Rango de temperaturas
- desde -20 °C hasta +90 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.