Catálogo online

EPIC® SIGNAL M23 A1

Conectores circulares para cables Servo y cables encoder

Base de panel EPIC® M23 para montaje frontal en pared

  • Codificación de colores para una conexión fácil
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaRobustoProtección frente a señales de interferenciaImpermeableVariedad de certificados de aprobación

CEVDEcRUus

Referencia DenominaciónCodificaciónModelo de sujeciónUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Modelo M23 A1 caja empotrada, montaje en pared delantera
72004000
M23 A1NØ 2,7mm (4x)5
72004010
M23 A1NØ 2,7mm (4x)20
72004200
M23 A1rojo (+20º)Ø 2,7mm (4x)5
72004210
M23 A1rojo (+20º)Ø 2,7mm (4x)20
72004100
M23 A1azul (-20º)Ø 2,7mm (4x)5
72004110
M23 A1azul (-20º)Ø 2,7mm (4x)20

Beneficios

  • Fijación segura con 4 tornillos
  • Protección permanente a la vibración

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Servomotores y cables preconectorizados para servos
  • Tecnología de medición y control

Características de producto

  • Montaje: Ø2.7mm para tornillos M2.5.Ø3.2mm para tornillos M3

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: cinc fundido a presión niquelado
    Sellado: FPM

Grado de protección:

  • IP68 (10h/1m)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse)
  • Número de archivo de UL: E249137

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.