Insertos de 12 polos EPIC® SIGNAL M23

Insertos para conectores circulares M23

Insertos de 12 polos EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23

Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónRobustoVariedad de certificados de aprobación

CEVDEcRUusEAC

No data available for display
Referencia Descripción del artículoInsertosContactos incluídosConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Insertos de 12 polos, parte P = giro a la izquierda (lado de enchufe en el sentido contrario a las agujas del reloj)
73002712
Pieza en PVacío-125
73002713
Pieza en PVacío-1220
73002714
Pieza en P+ contactos macho para soldar12125
73002715
Pieza en P+ contactos macho para soldar121220
73002716
Pieza en P+ contactos hembra para soldar12125
73002717
Pieza en P+ contactos hembra para soldar121220
Insertos de 12 polos, parte E = giro a la derecha (lado de enchufe en el sentido de las agujas del reloj)
73002718
Parte EVacío-125
73002719
Parte EVacío-1220
73002720
Parte E+ contactos macho para soldar12125
73002721
Parte E+ contactos macho para soldar121220
73002722
Parte E+ contactos hembra para soldar12125
73002723
Parte E+ contactos hembra para soldar121220

Beneficios

  • Procesamiento universal de los insertos M23 mediante diferentes unidades de embalaje. Completamente montado con contactos de soldadura o desierto para montaje individual con contactos crimpados o de soldadura

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de medición y control
  • Construcción de aparatos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • según IEC 61984: 100 V

Test de voltaje

  • 1,5 kV

Corriente nominal en A

  • 7 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 4 mOhm

Contactos

  • Latón dorado

Número de contactos

  • 12
  • Contactos de 12*1 mm

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 1,0 mm²
  • Conexión soldada: hasta 1,0 mm²:

Ciclos de conexión

  • 100

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse)
  • Número de archivo de UL: E249137

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Los insertos se adecuan tanto a conectores macho como hembra. Para realizar una conexión completa se necesita un componente-P y un componente-E. Componente P=giro a la izquierda (sentido antihorario), componente E=giro a la derecha (sentido horario)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.