UNITRONIC® ST

Cable de transmisión de datos similar a AWM 2092

UNITRONIC® ST: cable de datos de PVC, baja frecuencia, baja capacitancia, gris, optimizado para CEM, pantalla de lámina de aluminio estática contra altas frecuencias y para las señales más pequeñas

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en AWGSección transversal del conductor en mm²Material aislante del conductorMaterial de la cubiertaDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmUnidad base

Precio (base)

UNITRONIC® ST
0033000
2 x AWG 20/70.52PEPVC5,217,2
0033001
3 x AWG 20/70.52PEPVC5,323

Beneficios

  • La pantalla de cinta de aluminio y el hilo de drenaje minimizan las interferencias de altas frecuencias en campos electromagnéticos

Ámbito de uso

  • Especialmente diseñado para la transmisión de la medida más pequeña y para señales de control en requisitos mínimos de espacio
  • Cableado interno de equipo electrónico
  • Para instalación fija y uso flexible limitado.
  • Para uso en interiores secos, húmedos y mojados.

Características de producto

  • Protección contra interferencias a frecuencias medias y altas gracias a su cinta de poliamida y aluminio laminado que combina flexibilidad y buen apantallamiento (requisitos normales)
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Basado en UL AWM, style 2092 / 2093

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado estañado de 7 hilos
  • Aislamiento de conductor realizado con polietileno (PE)
  • Pantalla de cinta de aluminio-poliéster con hilo de drenaje de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC. Color de la cubierta: similar a gris RAL 7001

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • 2 conductores: negro, transparente
    3 conductores: negro, rojo, transparente

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor aprox. 90 nF/km
  • C/P aprox. 150 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • Aprox. 95 Ohm

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.