EPIC® MC BUS

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

Módulo apantallado para la transmisión de datos, categoría 5e hasta gigabit/s, terminal crimpado para un contacto permanente con protección antivibraciones, sujeción para cables 3 - 9 mm

Módulo apantallado para la transmisión de datos y señales. Apto para Ethernet categoría 5e

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólicaProtección frente a señales de interferencia

PROFINET

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosSlotsUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

EPIC® MC BUS
10390410
EPIC® MCS BUS 2x(4) CMinserto (macho)2x (4 + blindaje)210
10390411
EPIC® MCB BUS 2x(4) CMhembra2x (4 + blindaje)210
EPIC® MC BUS PIN
10390412
EPIC® MCS BUS PIN 1x(4) CMinserto (macho)4+blindaje-10
10390413
EPIC® MCB BUS PIN 1x(4) CMhembra4+blindaje-10

Beneficios

  • Módulo apantallado para la transmisión de datos y señales. Apto para Ethernet categoría 5e
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • CAT5e hasta 1 Gigabit/s
  • abrazadera de cable 3 - 9 mm
  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria robótica
  • Ingeniería de planta
  • Energía renovable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal

  • 50

Test de voltaje

  • 0,8 kV

Corriente nominal en A

  • 10

Grado de contaminación

  • 3

Número de contactos

  • 8

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Material

  • PA

Ciclos de conexión

  • 500

Rango de temperaturas

  • -40°C
  • +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.