Contacto con conductor protector EPIC® H-Q 5 PE
Contactos para el conductor de protección PE para las series EPIC® H-Q 5 y H-Q 7
Contacto con conductor protector PE crimpable y, por lo tanto, a prueba de vibraciones, para insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.
Contacto con conductor protector crimpable para insertos EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.
Ámbito de uso
- Para uso con los insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.
Características de producto
- La conexión crimpada establece una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el propio contacto y el conductor y es apto para el montaje automatizado.
- Chapado en plata con protección contra la decoloración para una elevada conductividad eléctrica y térmica.
- Adecuado para secciones de conductor de hasta 4,0 mm².
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,75 mm² ... 4,0 mm²
Material
- Latón bañado en plata CuZn/Ag
Ciclos de conexión
- 500
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.