Contactos para crimpar estampados en cinta EPIC® H-D 1,6

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Los contactos estampados en rollo se ofertan como variantes variables para diferentes secciones transversales de conductor y longitudes de aislamiento pelado.

  • Elección de contactos chapados en oro o plata de alta calidad
  • Para crimpado en máquinas automáticas
  • Dos zonas de crimpado: en conductor y en aislamiento

CSARU

No data available for display
Referencia Article descriptionTipo de contactoSección transversal del conductor en mm²Superficie:Longitud de pelado (mm)AvisoUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos
11240700
H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LIinserto (macho)0.14 - 0.5Ag3,0Un carrete (unid. empaquet.) = 200 contactos1
11230700
H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LIhembra0.14 - 0.5Ag3,0Un carrete (unid. empaquet.) = 200 contactos1
11240400
H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LIinserto (macho)0.14 - 0.5Ag3,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1
11230400
H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LIhembra0.14 - 0.5Ag3,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1
11240000
H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 REinserto (macho)0.14 - 0.5Ag3,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1
11230000
H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 REhembra0.14 - 0.5Ag3,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1
11240500
H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LIinserto (macho)0.14 - 0.5Au3,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1
11230500
H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LIhembra0.14 - 0.5Au3,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1
11220700
H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LIinserto (macho)0.5 - 1.5Ag4,0Un carrete (unid. empaquet.) = 200 contactos1
11235700
H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LIhembra0.5 - 1.5Ag4,0Un carrete (unid. empaquet.) = 200 contactos1
11226000
H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LIinserto (macho)0.5 - 1.5Ag4,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1
11226500
H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LIhembra0.5 - 1.5Ag4,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1
11220000
H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 REinserto (macho)0.5 - 1.5Ag4,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1
11235000
H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 REhembra0.5 - 1.5Ag4,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1
11220100
H-D BCBG AU 0.5-1.5 2000 DCHA.inserto (macho)0.5 - 1.5Au4,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1
11235200
H-D BCBG AU 0.5-1.5 2000 DCHA.hembra0.5 - 1.5Au4,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1
11223000
H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LIinserto (macho)1.5 - 2.5Ag4,0Un carrete (unid. empaquet.) = 100 contactos1
11228000
H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LIhembra1.5 - 2.5Ag4,0Un carrete (unid. empaquet.) = 100 contactos1
11222700
H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LIinserto (macho)1.5 - 2.5Ag4,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1
11227700
H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LIhembra1.5 - 2.5Ag4,0Un carrete (unid. empaquet.) = 2.000 contactos1

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.