EPIC® H-D 7 mecanizado

Insertos multipolo para contactos crimpados mecanizados

El compacto inserto estándar cuenta con contactos torneados y es apto, por ejemplo, para su uso en sistemas de control y en la fabricación de máquinas y equipos.

  • Inserto estándar compacto y potente
  • Para contactos mecanizados para un montaje rápido con la herramienta para crimpar
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaAhorro de espacioRobusto

CERUProbado por VDE

Referencia Article descriptionTipo de contactoDenominaciónNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

11251500
H-D 7 BCMhembramecanizado1 - 710

Beneficios

  • Conector pequeño de alto rendimiento
  • Contactos de crimpado de alto rendimiento

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 24 V (CA)/60 V (CC) recubrimiento de metal; 250 V recubrimiento termoplástico;
    UL: 250 V

Test de voltaje

  • 2,5 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 7 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Material

  • PBT poliéster

Ciclos de conexión

  • 100

Certificaciones

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.