
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Contactos EPIC®
- Contactos para crimpar mecanizados Modular 3.6 EPIC® de 16 mm²
Contactos para crimpar mecanizados Modular 3.6 EPIC® de 16 mm²
Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®






Los contactos torneados para una sección transversal del conductor de 16 mm² se suministran en unidades de embalaje de 20 unidades. Se recomienda pedir también las mordazas de engarzado.
- Contacto para crimpar para aplicaciones de potencia
- Contactos plateados y pasivados


EPIC ASC BSEM AG 35-70mm² D=10.0mm
EPIC ASC BSEM AG 35-70mm² D=10.0mm
44423396
Contacto atornillado axialmente para módulo de alta corriente EPIC® MH 1 250A, apto para secciones de 35 mm² a 70 mm², de conexión de fácil y sin necesidad de herramienta especial.

H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RIGHT
H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RIGHT
11220000
Los contactos estampados en rollo se ofertan como variantes variables para diferentes secciones transversales de conductor y longitudes de aislamiento pelado.

MC SCEG AG 0.5-1.5 D=2.5 MALE CONTACT
MC SCEG AG 0.5-1.5 D=2.5 MALE CONTACT
11201000
Los contactos estampados para secciones transversales de conductor de 0,5 a 2,5 mm² están disponibles como contactos hembra y macho.

EPIC MC SCBG AG 0.5-1.5mm² 200 LI
EPIC MC SCBG AG 0.5-1.5mm² 200 LI
11208000
Los contactos estampados se presentan en rollos de 100 o 200 unidades y son aptos para su uso con secciones de conductor de 0,5 a 1,5 mm2 y de 1,5 a 2,5 mm2.

EPIC H-D BCEG AG 0.14-0.5 (100)
EPIC H-D BCEG AG 0.14-0.5 (100)
11231100
Con los contactos H-D 1.6 estampados, la manipulación con la herramienta de extracción, los alicates de engarzado y el posicionador resulta sencilla.

Modular MC MC SCEM AG 50 D=10.0
Modular MC MC SCEM AG 50 D=10.0
44424032
Los contactos de crimpado modulares 10.0 son aptos para las mayores secciones transversales y corrientes. Su resistencia interna es inferior a 1 miliohmio.

EPIC H-Q 5 PE SCEM 0.75…1.0mm²
EPIC H-Q 5 PE SCEM 0.75…1.0mm²
10431605
Contacto con conductor protector PE crimpable y, por lo tanto, a prueba de vibraciones, para insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

MC SLEM COAX MALE CONTACT
MC SLEM COAX MALE CONTACT
11214200
El conductor interno y el collarín externo del cable coaxial están soldados al contacto.

EPIC H-D SCEM AG 0.75-1.0 MALE CONTACT
EPIC H-D SCEM AG 0.75-1.0 MALE CONTACT
13162200
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

MC SCEM AG 0.5 D=2.5 MALE CONTACT
MC SCEM AG 0.5 D=2.5 MALE CONTACT
1121300C
Los contactos torneados para secciones transversales de conductor de 0,5 a 4 mm² están disponibles como contactos hembra y macho.

EPIC MC SCEM AG 4.0mm² D=3.6
EPIC MC SCEM AG 4.0mm² D=3.6
1121000C
Los contactos torneados se suministran en unidades de embalaje de 100 unidades como contactos hembra o macho.

EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
11147000
Alicates de crimpado que permite intercambiar diferentes mordazas para crimpar de modo seguro los contactos EPIC® y garantizar un contacto eléctrico seguro y una larga vida útil

H-BE SCEM AG 0.75-1.0 MALE CONTACT (100)
H-BE SCEM AG 0.75-1.0 MALE CONTACT (100)
11190100
Los contactos torneados para conectores rectangulares están disponibles como contactos hembra y macho con diferentes dimensiones de la sección transversal.

H-D BCEM AU 0.75-1.0 FEMALE CONTACT
H-D BCEM AU 0.75-1.0 FEMALE CONTACT
13163700
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

EPIC H-D BCEM AG 0.75-1.0 FEMALE CONTACT
EPIC H-D BCEM AG 0.75-1.0 FEMALE CONTACT
13163200
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

H-D BCEM AG 0.5 FEMALE CONTACT
H-D BCEM AG 0.5 FEMALE CONTACT
13163100
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

H-D BCEM AG 0.14-0.37 FEMALE CONTACT
H-D BCEM AG 0.14-0.37 FEMALE CONTACT
13163000
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

H-D SCEM AU 0.75-1.0 MALE CONTACT
H-D SCEM AU 0.75-1.0 MALE CONTACT
13162700
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

H-D SCEM AG 1.5 MALE CONTACT
H-D SCEM AG 1.5 MALE CONTACT
13162300
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

ÖLFLEX FD 891 4G6
ÖLFLEX FD 891 4G6
1026604
ÖLFLEX® FD 891, cable de alimentación y control para uso versátil en cadenas portacables con certificación UL/CSA AWM.

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
0044702
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
0044702
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BN
H05V-K 1X0,5 BN
4510031
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,75 BU
H05V-K 1X0,75 BU
4510022
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE
H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE
4726002
H07Z-K 90 °C, <HAR>, cable unipolar libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 450/750 V

H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE
H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE
4726002
H07Z-K 90 °C, <HAR>, cable unipolar libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 450/750 V

H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU
4725141
H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU
4725141
H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V

SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado
Resistencia de contacto
- < 1 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Ciclos de conexión
- 500
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
