Contactos mecanizados Modular 6.0

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Los contactos torneados modulares 6.0 deben utilizarse en combinación con la herramienta de crimpado neumática Klauke, tipo EK 60/22-L.

Contactos plateados y pasivados

Referencia Article descriptionInsertosDiseñoSección transversal en mm²Cross-section identificationSuperficie:Unidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos
44424019
MC SCEM AG 16 D=6.0Contactos de crimpado para módulos HHC2macho161Ag20
44424022
MC BCEM AG 16 D=6.0Contactos de crimpado para módulos HHC2hembra161Ag20
44424020
MC SCEM AG 25 D=6.0Contactos de crimpado para módulos HHC2macho252Ag20
44424023
MC BCEM AG 25 D=6.0Contactos de crimpado para módulos HHC2hembra252Ag20
44424021
MC SCEM AG 35 D=6.0Contactos de crimpado para módulos HHC2macho353Ag20
44424024
MC BCEM AG 35 D=6.0Contactos de crimpado para módulos HHC2hembra353Ag20

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Resistencia de contacto

  • < 1 mOhm

Material

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Ciclos de conexión

  • 500

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.