SILVYN® USK
SILVYN® USK, racor con rosca PG
Beneficios
- Montaje rápido y fácil
- Protección frente a vibraciones
- Sin necesidad de elementos adicionales
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- Para uso interior.
- Estrés mecánico ligero
Características de producto
- Grandes anchos de llave
Composición de producto
- Tuerca de conexión PG
- Cuello hexagonal
- Terminación interior de tubo
- Cabeza enroscable
Aviso
- Incluye la terminación interior SILVYN® EE-K
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores poliamidas
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo protector de plástico
Colores disponibles
- Gris plateado (RAL 7001)
Material
- PP
Grado de protección:
- IP 54
Rango de temperaturas
- desde -10 °C hasta +110 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.