SILVYN KSE-M 16X1.5/1 BK SILVYN KSE-M 16X1.5/1 BK 55507105 SILVYN® KSE-M: atornilladura de tubo métrica con resorte EMV integrado para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAG M20X1.5 / 16 BK SILVYN FPAG M20X1.5 / 16 BK 55506335 SILVYN® FPAG-M, racor para SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK 90° M 20X1.5 /16 GY SILVYN FLEXILOK 90° M 20X1.5 /16 GY 68100130 SILVYN® FLEXILOK 90° M, racor acodado con rosca métrica
SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68) SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68) 61805109 Racor de tubo con descarga de tracción de cable integrada para el uso con tubos de protección SILVYN® FPAS y SILVYN® HCC
SILVYN FLEXILOK M 12X1.5 /10 GY SILVYN FLEXILOK M 12X1.5 /10 GY 65500404 SILVYN® FLEXILOK M, racor con rosca métrica
SILVYN FPAX 90° M25X1.5 / 28 BK SILVYN FPAX 90° M25X1.5 / 28 BK 55507304 SILVYN® FPAX 90° M, racor IP68/IP69 para SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK PG 11 /16 GY SILVYN FLEXILOK PG 11 /16 GY 65500390 SILVYN® FLEXILOK PG, racor con rosca PG
SILVYN FPAG 90° PG 7 BK SILVYN FPAG 90° PG 7 BK 55506715 SILVYN® FPAG 90° PG, racor para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAG 90° M16X1.5 / 13 BK SILVYN FPAG 90° M16X1.5 / 13 BK 55506495 SILVYN® FPAG 90° M, racor para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAX M25X1.5 / 28 BK SILVYN FPAX M25X1.5 / 28 BK 55506175 SILVYN® FPAX -M, racor IP68/IP69 para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK 55507700 SILVYN® FPAX NPT: atornilladura de tubo IP68/69 para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAS PA6 20 / 14.8X20.0 BK 50M SILVYN FPAS PA6 20 / 14.8X20.0 BK 50M 61737162 SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN FPAG 90° PG 7 BK SILVYN FPAG 90° PG 7 BK 55506715 SILVYN® FPAG 90° PG, racor para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M 61754305 SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SKINDICHT WN-M 32X1.5 WO. HOLE SKINDICHT WN-M 32X1.5 WO. HOLE 52020543 SKINDICHT® WN-M, conducto con membrana perforable para paso de cables sencillo cuando no se requiere descarga de tracción
FIPLOCK FPAF 36/35.8X42.2 BK 25M FIPLOCK FPAF 36/35.8X42.2 BK 25M 61803914 Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada
FIPSPLIT 2PAF 14 / 13.2X18.7 BK 50M FIPSPLIT 2PAF 14 / 13.2X18.7 BK 50M 61803945 Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución divisible
SILVYN TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK SILVYN TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK 61221035 SILVYN® TC es un tubo corrugado paralelo con un diseño innovador gracias a las roscas métricas integradas, montaje con contratuerca métrica estándar
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M 61806570 SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
SILVYN HCC 12 / 9.8X13.0 BK SILVYN HCC 12 / 9.8X13.0 BK 61793970 SILVYN® HCC es un tubo único de protección con dimensiones métricas
SILVYN SNAP PET 19 OG 2.5M SILVYN SNAP PET 19 OG 2.5M 61721281 SILVYN® SNAP PET, tubo trenzado autoenvolvente
SILVYN SHRINK BRAID PET 12-6 MM / 5M SILVYN SHRINK BRAID PET 12-6 MM / 5M 61721270 SILVYN® SHRINK BRAID PA6, manguito trenzado retráctil
SILVYN BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M SILVYN BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M 61721260 SILVYN® BRAID PA6 es un manguito trenzado para proteger los cables de la abrasión
SILVYN SINUS PP 6,7x10,0 BK SILVYN SINUS PP 6,7x10,0 BK 61806505 SILVYN® SINUS PP es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
SILVYN BW-K-M 20X1.5 GY SILVYN BW-K-M 20X1.5 GY 55000911 SILVYN® BW-K-M es un soporte para montaje de poliamida
SILVYN FD-PU 7X10 MBU SILVYN FD-PU 7X10 MBU 64453660 SILVYN® FD-PU es un tubo de protección altamente flexible de PUR
SILVYN MSK-M 12X1.5 EE SILVYN MSK-M 12X1.5 EE 55506070 SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada
SILVYN SPLIT PA6 14 / 13.2X18.7 BK 10M SILVYN SPLIT PA6 14 / 13.2X18.7 BK 10M 61737226 SILVYN® SPLIT es un tubo corrugado paralelo divisible calificado para instalación posterior