
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos corrugados de poliamida
- Aplicaciones diversas
- SILVYN® KLICK NPT
SILVYN® KLICK NPT



SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
56000100
SILVYN® KLICK 90° PG, racor acodado con rosca PG para SILVYN® RILL

SILVYN KLICK GPZ-M 12X1.5 BK
SILVYN KLICK GPZ-M 12X1.5 BK
55500805
SILVYN® KLICK GPZ-M, racor métrico con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL

SILVYN KSE PG 16 BK
SILVYN KSE PG 16 BK
55001230
SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL

SILVYN KLICK GPZ PG 9 GY
SILVYN KLICK GPZ PG 9 GY
61801130
SILVYN® KLICK-GPZ, racor con rosca PG con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL

SILVYN KLICK-D 10 / 13 GY
SILVYN KLICK-D 10 / 13 GY
61811200
SILVYN® KLICK-D, cubierta para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S

SILVYN RILL PA12 10 / 6.5X10 GY 50M
SILVYN RILL PA12 10 / 6.5X10 GY 50M
61815100
SILVYN® RILL PA12 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 21 / 16.5X21.2 GY 50M
SILVYN RILL PA6 21 / 16.5X21.2 GY 50M
61746960
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 GY 25M
SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 GY 25M
61746980
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 28 / 23X28.5 GY 50M
SILVYN RILL PA6 28 / 23X28.5 GY 50M
61746970
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 21 / 16.5X21.2 GY 50M
SILVYN RILL PA6 21 / 16.5X21.2 GY 50M
61746960
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

H-B 24 TGH-RO M40
H-B 24 TGH-RO M40
79144800
La carcasa metálica para conectores rectangulares puede seleccionarse con o sin empalmes intermedios y puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de iluminación y sonido.

UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34
UNITRONIC SENSOR LifYY 4x0,34
7038901
Cables para cableado de sensores/actuadores para conectar con conectores M8 y M12.

SILVYN US-MS-DR 10
SILVYN US-MS-DR 10
61808168
SILVYN® US-MS-DR es un anillo de apriete de latón para conexión CEM entre tubo y racor

SILVYN MSK-U-M 12X1.5 ADAPTER
SILVYN MSK-U-M 12X1.5 ADAPTER
55506129
SILVYN® MSK-U-M, empalme intermedio universal para atornilladuras de tubo, con descarga de tracción integrada

SILVYN US-AS 10
SILVYN US-AS 10
61802180
SILVYN® US-AS es un inserto de tubo de latón para uso con SILVYN® US-M o por separado para tapar extremos de tubo afilados

SILVYN US-EDU-AS 27
SILVYN US-EDU-AS 27
61802530
SILVYN® US-EDU-AS es un inserto de tubo de latón para uso con SILVYN® US-M o por separado para tapar extremos de tubo afilados

IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-RJ45
IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-RJ45
2171264
Latiguillo Ethernet Industrial, Profinet Tipo C, Cat.5, macho M12 a macho RJ45, PUR, para cadenas de arrastre

IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-RJ45
IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-RJ45
2171218
Latiguillo Ethernet Industrial, Profinet Tipo B, Cat.5, macho M12 a macho RJ45, PVC, flexible

SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68)
SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68)
61805109
Racor de tubo con descarga de tracción de cable integrada para el uso con tubos de protección SILVYN® FPAS y SILVYN® HCC

SILVYN KSE-M 16X1.5/1 BK
SILVYN KSE-M 16X1.5/1 BK
55507105
SILVYN® KSE-M: atornilladura de tubo métrica con resorte EMV integrado para SILVYN® FPAS

SILVYN EMC AS-CU 17 / 13X17 50M
SILVYN EMC AS-CU 17 / 13X17 50M
64400502
SILVYN® EMC AS-CU es un tubo protector de metal con perfil simple y trenzado CEM

SILVYN MSK-M 25X1.5 AS
SILVYN MSK-M 25X1.5 AS
55506083
SILVYN® MSK-M US, atornilladura de tubo con descarga de tracción integrada

SILVYN US-M 12X1.5 AS
SILVYN US-M 12X1.5 AS
55502612
SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado

SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK
SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK
55507700
SILVYN® FPAX NPT: atornilladura de tubo IP68/69 para SILVYN® FPAS
Beneficios
- Montaje rápido
- Desmontaje sencillo
- Resistente a la tracción
- Sellado seguro
- Giratorio
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- construcción en robótica
- Aplicaciones giratorias
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
Composición de producto
- Rosca de conexión NPT
- Cuerpo con junta interna
- Parte superior con terminación snap-in
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- PA6
- Libre de halógenos
Grado de protección:
- IP 68
- IP 69
Rango de temperaturas
- -40 °C hasta +115 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.