Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
SKINTOP® ST, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada con rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración y descarga de tracción
El conector compacto Single Pair Ethernet con terminación crimpada es perfecto para aplicaciones en las que el espacio es limitado. El conector SPE se puede instalar de forma más rápida, sencilla y económica que los conectores Ethernet convencionales. Conexión según DIN EN IEC 63171-6.
El orden es la clave de la productividad. Con nuestro maletín surtido de prensaestopas SKINTOP® ST-M siempre tendrá rápidamente a mano el tamaño de prensaestopas adecuado. Gracias a su diseño robusto y el sistema de enganche que permite apilar y transportar varios maletines a la vez, este sistema le permite ser más eficiente en sus instalaciones.
Ya sea en el ámbito de los alimentos y bebidas, la ingeniería mecánica o la intralogística, el conector de datos M12A es la solución profesional en el campo de la transmisión de señales a nivel de sensor-actuador. Con este conector de plástico, el montaje de cableado se lleva a cabo mediante soldadura y, por lo tanto, es resistente a golpes y vibraciones.
El adaptador para carril DIN, es apto para su uso en instalaciones industriales. Garantiza una descarga de tracción integrada para cables con un diámetro exterior de hasta 9 mm.
Inserto de sellado múltiple de NBR (resistente al aceite), FKM (resistente al calor) o silicona (resistente a productos químicos), pasa varios cables a través de un prensaestopas.
UNITRONIC® LiYCY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, (flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control
UNITRONIC® LiYY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN47100, flexible (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, instrumentación, control, automatización
Prepare su red para el futuro: el constante aumento de la demanda de transmisión de datos de alto rendimiento exige la ampliación constante de las redes troncales. El conector RJ45 compatible con Cat.8.1 es apto para la transmisión de señales de alta frecuencia de hasta 2000 MHz y para aplicaciones Ethernet de hasta 40GBase-T conforme a IEEE 802.3bq.
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina