SILVYN KLICK GPZ PG 9 BK SILVYN KLICK GPZ PG 9 BK 61801135 SILVYN® KLICK-GPZ, racor con rosca PG con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-GPZ-M 12X1.5 GY SILVYN KLICK-GPZ-M 12X1.5 GY 55500800 SILVYN® KLICK GPZ-M, racor métrico con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-Y TPE 2X16/1X21 GY SILVYN KLICK-Y TPE 2X16/1X21 GY 56000140 SILVYN® KLICK-Y (TPE), distribuidor en Y para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY 61801110 SILVYN® KLICK-Y, distribuidor en Y para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK 90° M12X1.5 GY SILVYN KLICK 90° M12X1.5 GY 55501120 SILVYN® KLICK-M, racor métrico para SILVYN® RILL
SILVYN RILL PA12 10 / 6.5X10 GY 50M SILVYN RILL PA12 10 / 6.5X10 GY 50M 61815100 SILVYN® RILL PA12 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN K-EM 10 BK SILVYN K-EM 10 BK 65500205 SILVYN® K-EM, tapa terminal para tubos corrugados paralelos
SILVYN KLICK-S 10 GY SILVYN KLICK-S 10 GY 61811110 SILVYN® KLICK-S, soporte para tubos para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-V GY SILVYN KLICK-V GY 61811270 SILVYN® KLICK-V, pieza de conexión para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S
SILVYN KSE PG 16 BK SILVYN KSE PG 16 BK 55001230 SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-D 21 GY SILVYN KLICK-D 21 GY 61811210 SILVYN® KLICK-D, cubierta para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S
SILVYN KLICK PG 9 GY SILVYN KLICK PG 9 GY 61800870 SILVYN® KLICK PG, racor con rosca PG para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK M12X1.5 GY SILVYN KLICK M12X1.5 GY 55501010 SILVYN® KLICK-M, racor métrico para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-RH 13 GY SILVYN KLICK-RH 13 GY 65500631 SILVYN® KLICK-RH, soporte para tubos para SILVYN® RILL
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M 61746935 SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M 61746935 SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN RILL PA6 16 / 12X15.8 BK 50M SILVYN RILL PA6 16 / 12X15.8 BK 50M 61746955 SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN KLICK PG 21 GY SILVYN KLICK PG 21 GY 61800900 SILVYN® KLICK PG, racor con rosca PG para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK PG 9 GY SILVYN KLICK PG 9 GY 61800870 SILVYN® KLICK PG, racor con rosca PG para SILVYN® RILL
SILVYN US-M 20X1.5 AS SILVYN US-M 20X1.5 AS 55502614 SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado
SILVYN MSK-M 12X1.5 EE SILVYN MSK-M 12X1.5 EE 55506070 SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada
SILVYN FPS-EDU 28X36 25M SILVYN FPS-EDU 28X36 25M 61802335 SILVYN® FPS-EDU es un tubo de protección altamente flexible de PVC con cable trenzado de acero
SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU 55502689 SILVYN® US es una atornilladura de tubo de latón que, dependiendo del tubo protector, ofrece un grado de protección de IP40 / IP54 / IP66
SILVYN MSK-M 16X1.5 FPS-EDU SILVYN MSK-M 16X1.5 FPS-EDU 55506146 SILVYN® MSK-M FPS-EDU, atornilladura de tubo con descarga de tracción integrada
SILVYN US PG 7 EE-K SILVYN US PG 7 EE-K 55502651 SILVYN® US es una atornilladura de tubo de latón que, dependiendo del tubo protector, ofrece un grado de protección de IP40 / IP54 / IP66
SILVYN FD-PU 16X21 MBU SILVYN FD-PU 16X21 MBU 64453700 SILVYN® FD-PU es un tubo de protección altamente flexible de PUR
SILVYN FPS 29X36 25M GY SILVYN FPS 29X36 25M GY 61711790 SILVYN® FPS es un tubo de protección altamente flexible de PVC
SILVYN MSK-M 16X1.5 AS SILVYN MSK-M 16X1.5 AS 55506081 SILVYN® MSK-M US, atornilladura de tubo con descarga de tracción integrada
SILVYN AS-P 27 / 22X27 50M GY SILVYN AS-P 27 / 22X27 50M GY 64400060 SILVYN® AS-P is es un tubo protector de metal con perfil simple enrollado helicoidalmente con cubierta de PVC
SILVYN EDU-AS 14 / 10X14 50M SILVYN EDU-AS 14 / 10X14 50M 61802390 SILVYN® EDU-AS es un tubo metálico con trenza de acero
SILVYN FPAG M12X1.5 / 10 BK SILVYN FPAG M12X1.5 / 10 BK 55506305 SILVYN® FPAG-M, racor para SILVYN® FPAS
SILVYN SPLIT COS 16 BK (M5) SILVYN SPLIT COS 16 BK (M5) 61806695 SILVYN® SPLIT COS es un soporte para tubos de una pieza para fijar un tubo de protección de cables
SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M 61737163 SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN MSK-U-M 12X1.5 ADAPTER SILVYN MSK-U-M 12X1.5 ADAPTER 55506129 SILVYN® MSK-U-M, empalme intermedio universal para atornilladuras de tubo, con descarga de tracción integrada