![SILVYN KLICK M63X1.5 BK SILVYN KLICK M63X1.5 BK](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SILVYN® KLICK-RH
SILVYN® KLICK-RH, soporte para tubos para SILVYN® RILL
Fijación de tubos, una sóla pieza (sin diferentes partes a montar)
Beneficios
- Montaje rápido
- Desmontaje sencillo
- Gran resistencia a la tracción
- Conductor retenido por una palanca
- Sin partes que puedan perderse
Ámbito de uso
- Compatible con los modelos de tubo:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Sujeción de conductos en las paredes de maquinaria y para todo tipo de aplicaciones
Características de producto
- Poliamida resistente a impactos
- Fijación de tubos, una sóla pieza (sin diferentes partes a montar)
- Adaptado para montaje en un carril tipo C
- Apilable
Composición de producto
- Una única pieza, con un agujero para tornillos M5/M6 para su fijación
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- Descripción de clase ETIM 5.0: soporte para tubo protector
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Class-Description: soporte para tubos flexibles de protección
Colores disponibles
- Gris (RAL 7031)
Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV
Material
- PA6
- Libre de halógenos
Rango de temperaturas
- -40 °C hasta +115 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.