Insertos de 8+1 polos EPIC® SIGNAL M23

Insertos para conectores circulares M23

Insertos de 8+1 polos EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23

Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónRobustoVariedad de certificados de aprobación

CEVDEcRUusEAC

Referencia Descripción del artículoInsertosContactos incluídosConfiguración de contactosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Insertos de 8+1 polos, parte P = giro a la izquierda (lado de enchufe en el sentido contrario a las agujas del reloj)
73002736
Pieza en Psin contactos-8+15
73002737
Pieza en Psin contactos-8+120
73002738
Pieza en P+ contactos macho para soldar98+15
73002740
Pieza en P+ contactos hembra para soldar98+15
73002741
Pieza en P+ contactos hembra para soldar98+120
Insertos de 8+1 polos, parte E = giro a la derecha (lado de enchufe en el sentido de las agujas del reloj)
73002742
Parte Esin contactos-8+15
73002743
Parte Esin contactos-8+120
73002744
Parte E+ contactos macho para soldar98+15
73002746
Parte E+ contactos hembra para soldar98+15
73002747
Parte E+ contactos hembra para soldar98+120

Beneficios

  • Procesamiento universal de los insertos M23 mediante diferentes unidades de embalaje. Completamente montado con contactos de soldadura o desierto para montaje individual con contactos crimpados o de soldadura

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de medición y control
  • Construcción de aparatos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • según IEC 61984: 150 V

Test de voltaje

  • 2,5 kV

Corriente nominal en A

  • 20 A (contacto de 2 mm)
  • 7 A (contactos de 1mm)

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 4 mOhm

Contactos

  • Latón dorado

Número de contactos

  • 8 + 1
  • Contactos de 8*1 mm + 1*2 mm

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 1,0 mm²
    (1,0 - 2,5 mm² para contacto de 2-mm)
  • Conexión soldada: hasta 1,0 mm²
    (hasta 2,5 mm² para contacto de 2 mm)

Ciclos de conexión

  • 100

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse)
  • Número de archivo de UL: E249137

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Los insertos se adecuan tanto a conectores macho como hembra. Para realizar una conexión completa se necesita un componente-P y un componente-E. Componente P=giro a la izquierda (sentido antihorario), componente E=giro a la derecha (sentido horario)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.