UNITRONIC® LiYY

Cables de datos con identificación de colores DIN 47100

UNITRONIC® LiYY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN47100, flexible (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, instrumentación, control, automatización

  • Cable para usos múltiples
  • Otras medidas/colores consultar previamente
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

CEFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® LiYY
0028202
2 x 0.143,22,713,2
0028203
3 x 0.143,44,0516
0028204
4 x 0.143,65,418,9
0028205
5 x 0.143,96,7222,2
0028207
7 x 0.144,29,4528,4
0028208
8 x 0.144,910,235,2
0028210
10 x 0.145,213,541,2
0028212
12 x 0.145,616,248,4
0028214
14 x 0.145,818,952,9
0028216
16 x 0.146,121,659,1
0028220
20 x 0.1472770,8
0028225
25 x 0.147,833,687,2
0028236
36 x 0.148,648,6126,8
0028237
37 x 0.148,949,7118
0028240
40 x 0.149,354139,1
0028250
50 x 0.1410,467,5170,9
0028256
56 x 0.1410,778,4187
0028302
2 x 0.253,84,818
0028303
3 x 0.2547,222
0028304
4 x 0.254,39,626,2
0028305
5 x 0.254,71231
0028306
6 x 0.255,114,439
0028307
7 x 0.255,116,842
0028308
8 x 0.256,219,249,2
0028310
10 x 0.256,82458
0028312
12 x 0.25728,867
0028314
14 x 0.257,333,675,3
0028316
16 x 0.257,738,484,3
0028318
18 x 0.258,143,293
0028320
20 x 0.258,648102
0028325
25 x 0.259,660134
0028330
30 x 0.2510,372155
0028332
32 x 0.2510,776,8164
0028336
36 x 0.2511,186,4182,2
0028337
37 x 0.2511,488,8185
0028340
40 x 0.251296,1200
0028350
50 x 0.2512,9120257,1
0028402
2 x 0.344,26,625
0028403
3 x 0.344,49,931
0028404
4 x 0.344,813,143,2
0028405
5 x 0.345,516,553,8
0028406
6 x 0.345,919,655
0028407
7 x 0.345,922,862
0028408
8 x 0.347,126,173,1
0028410
10 x 0.347,632,682
0028412
12 x 0.347,839,1102
0028414
14 x 0.348,245,7109
0028416
16 x 0.348,752127
0028420
20 x 0.349,665,2159,3
0028421
21 x 0.3410,468,6167
0028425
25 x 0.3411,281,6190
0028430
30 x 0.3411,698226
0028436
36 x 0.3412,5118284
0028440
40 x 0.3413,5131317
0028450
50 x 0.3415163407
0028502
2 x 0.54,79,630
0028503
3 x 0.5514,439
0028504
4 x 0.55,619,249
0028505
5 x 0.56,12465
0028507
7 x 0.56,933,682
0028508
8 x 0.5838,490
0028510
10 x 0.58,648117
0028512
12 x 0.58,958133
0028516
16 x 0.510,277170
0028520
20 x 0.511,496214
0028525
25 x 0.512,7120265
0028530
30 x 0.513,2144304
0028540
40 x 0.515,8192392
0028602
2 x 0.755,114,448
0028603
3 x 0.755,621,657
0028604
4 x 0.756,128,869
0028605
5 x 0.756,93678
0028607
7 x 0.757,550112
0028608
8 x 0.758,758126
0028610
10 x 0.759,472149
0028612
12 x 0.7510,186176
0028616
16 x 0.7511,2115218
0028620
20 x 0.7512,4144274
0028625
25 x 0.7514180320
0028702
2 x 1.05,619,255
0028703
3 x 1.05,92970
0028704
4 x 1.06,438,479
0028705
5 x 1.07,34898
0028802
2 x 1.56,22974
0028803
3 x 1.56,84389
0028804
4 x 1.57,458105

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Cable multifuncional
  • Las cubiertas exteriores se pueden fabricar en colores especiales para personalizar sus productos (sujeto a lotes mínimos de fabricación) por ejemplo un color determinado para un dispositivo concreto.

Ámbito de uso

  • El cable UNITRONIC® LiYY también se utiliza como cable de control y señal en electrónica, para sistemas informáticos, equipos de control electrónicos, máquinas para oficinas, básculas, etc.
  • Interiores secos y húmedos.
  • Uso flexible ocasional

Características de producto

  • Los cables de datos LiYY cuentan con un pequeño tamaño, a pesar del gran número de conductores.
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Cubierta exterior de PVC
    Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Aprox. 120 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Trenzado, hilo fino
    0,34 mm²: 7 hilos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.