
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Contactos EPIC®
- EPIC® CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
EPIC® CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
para contactos EPIC® pequeños torneados


EPIC® Crimp Tool Digital small, herramienta digital de crimpado para crimpar contactos pequeños torneados, supervisión de desgaste electrónica y posibilidad de calibrado
Herramienta de crimpado con indicación digital para crimpar contactos pequeños torneados
- Otros clientes también compraron
- Otros clientes también se interesaron por
- Herramientas adecuadas
- Contactos compatibles:


MC SCEG AG 0.5-1.5 D=2.5 MALE CONTACT
MC SCEG AG 0.5-1.5 D=2.5 MALE CONTACT
11201000
Los contactos estampados para secciones transversales de conductor de 0,5 a 2,5 mm² están disponibles como contactos hembra y macho.

EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
11147000
Alicates de crimpado que permite intercambiar diferentes mordazas para crimpar de modo seguro los contactos EPIC® y garantizar un contacto eléctrico seguro y una larga vida útil

H-BE SCEM AG 1.5 MALE CONTACT
H-BE SCEM AG 1.5 MALE CONTACT
11190200
Los contactos torneados para conectores rectangulares están disponibles como contactos hembra y macho con diferentes dimensiones de la sección transversal.

H-D BCEM AU 0.75-1.0 FEMALE CONTACT
H-D BCEM AU 0.75-1.0 FEMALE CONTACT
13163700
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

EPIC H-D BCEM AG 0.75-1.0 FEMALE CONTACT
EPIC H-D BCEM AG 0.75-1.0 FEMALE CONTACT
13163200
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

H-D BCEM AG 0.5 FEMALE CONTACT
H-D BCEM AG 0.5 FEMALE CONTACT
13163100
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

H-D SCEM AU 0.75-1.0 MALE CONTACT
H-D SCEM AU 0.75-1.0 MALE CONTACT
13162700
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

EPIC H-D SCEM AG 0.75-1.0 MALE CONTACT
EPIC H-D SCEM AG 0.75-1.0 MALE CONTACT
13162200
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

EPIC H-D SCEM AG 0.75-1.0 MALE CONTACT
EPIC H-D SCEM AG 0.75-1.0 MALE CONTACT
13162200
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

EPIC H-Q 5 PE SCEM 2.5mm²
EPIC H-Q 5 PE SCEM 2.5mm²
10431625
Contacto con conductor protector PE crimpable y, por lo tanto, a prueba de vibraciones, para insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

EPIC H-Q 5 PE SCEM 4.0mm²
EPIC H-Q 5 PE SCEM 4.0mm²
10431640
Contacto con conductor protector PE crimpable y, por lo tanto, a prueba de vibraciones, para insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

MC SLEM COAX MALE CONTACT
MC SLEM COAX MALE CONTACT
11214200
El conductor interno y el collarín externo del cable coaxial están soldados al contacto.

EPIC H-Q 5 PE SCEM 1.5mm²
EPIC H-Q 5 PE SCEM 1.5mm²
10431615
Contacto con conductor protector PE crimpable y, por lo tanto, a prueba de vibraciones, para insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

EPIC H-Q 5 PE SCEM 0.75…1.0mm²
EPIC H-Q 5 PE SCEM 0.75…1.0mm²
10431605
Contacto con conductor protector PE crimpable y, por lo tanto, a prueba de vibraciones, para insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

H-D SCEM AG 2.5 MALE CONTACT
H-D SCEM AG 2.5 MALE CONTACT
13162400
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

H-BE BCEM AU 0.75-1.0 FEMALE CONT (100)
H-BE BCEM AU 0.75-1.0 FEMALE CONT (100)
11197100
Los contactos torneados para conectores rectangulares están disponibles como contactos hembra y macho con diferentes dimensiones de la sección transversal.

H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LEFT
H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LEFT
11226500
Los contactos estampados en rollo se ofertan como variantes variables para diferentes secciones transversales de conductor y longitudes de aislamiento pelado.

EPIC H-D BCEG AG 0.5-1.5 (100)
EPIC H-D BCEG AG 0.5-1.5 (100)
11236100
Con los contactos H-D 1.6 estampados, la manipulación con la herramienta de extracción, los alicates de engarzado y el posicionador resulta sencilla.

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
0044702
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
0044702
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

H05V-K 1X0,75 BU
H05V-K 1X0,75 BU
4510022
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión

SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión

H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE
H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE
4726002
H07Z-K 90 °C, <HAR>, cable unipolar libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 450/750 V

H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE
H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE
4726002
H07Z-K 90 °C, <HAR>, cable unipolar libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 450/750 V

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU
4725141
H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU
4725141
H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V

H07V-K 1X1,5 DBU
H07V-K 1X1,5 DBU
4520141
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Características de producto
- Herramienta de crimpado para crimpar contactos macho y hembra pequeños torneados
- Ajuste sencillo y preciso con rueda giratoria e indicación digital
- Crimpado fiable gracias al bloqueo forzado y a la alimentación sincronizada de los mandriles de crimpado. Los alicates se abren solo tras completar el prensado
- Supervisión de desgaste electrónica y posibilidad de calibrado con mandril de comprobación incluido
- El crimpado de cuatro mandriles tiene un crimpado homogéneo en un amplio rango de sección transversal para una larga vida útil con baja resistencia de contacto
Tipo de conexión
- 0,08 - 2,5 mm²
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.