Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
UNITRONIC® 100: cable de datos de PVC de baja frecuencia, código de identificación de conductores LAPP UNITRONIC®, gris, no propagador de la llama, para diversas aplicaciones
UNITRONIC® LiYY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN47100, flexible (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, instrumentación, control, automatización
UNITRONIC® 300 STP: cable de datos de PVC de baja frecuencia, UL/CSA AWM, CMG, listados adicionales bandeja de cables para uso sin protección en bandeja, apantallado, pares trenzados, -25°C/105°C
ÖLFLEX® ROBOT F1 (C), cable de alimentación y control apantallado para flexión y carga de torsión en condiciones ambientales severas con certificación UL/cUL AWM
H05RN-F, HAR, cable de alimentación y control, goma, 300/500 V, clase 5/flexible, de -25°C a +60°C, ligero esfuerzo mecánico, resistente a aceites, no propagador de la llama
H01N2-D, certificación HAR, cable de alimentación y control de goma para soldadura por arco voltaico, basado en NSLFFÖU, 100 V CA, 150 V CC, EN 50525-2-81, IEC 60245, no propagador de la llama