SILVYN® FPAC

SILVYN® FPAC, acoplador de tubos de poliamida

Libre de halógenosMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioResistente a temperaturas

CELLOYDScRUus

Referencia Tamaño nominalCompatible con SILVYN® FPASUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® FPAC negro
55507005
161610
55507006
202010
55507015
212110
55507016
252510
55507025
282810
55507035
343410
55507036
42422
55507037
54542
SILVYN® FPAC gris
55507000
161610
55507001
202010
55507010
212110
55507011
252510
55507020
282810
55507030
343410
55507031
42422
55507032
54542

Beneficios

  • Montaje rápido
  • Gran resistencia a la tracción
  • Prolongaciones óptimas/opcionales de tubos conductores corrugados paralelos

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® FPAS
  • Adaptador de tubos conductores para prolongación

Características de producto

  • Desmontable con un destornillador

Aviso

  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • Descripción de clase ETIM 5.0: acoplador para tubos de poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector para tubos flexibles ondulados

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Bajo demanda

  • Versión IP68 / IP69

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA66
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP 66

Rango de temperaturas

  • desde -50 °C hasta +135 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.