SILVYN® EC

SILVYN® EC, tapa terminal para tubos corrugados paralelos

Alcance de sujeción amplioLigeroFiabilidadResistente a temperaturasResistente a radicación UV

No data available for display
Referencia Tamaño nominalRango de alcance en mmAbertura mmCompatible con SILVYN® FPASUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® NEC
55507097
16-10,51610
55507098
21-152110
55507099
28-202810
55507100
34-25,53410
55507101
42-324210
55507102
54-43,55410
SILVYN® REC
55507040
103 - 7-1010
55507041
133 - 7-1310
55507042
163 - 11-1610
55507043
213 - 15-2110
55507044
283 - 21-2810
55507045
343 - 25-3410
55507046
425 - 34-4210
55507047
545 - 46-5410

Beneficios

  • Evita que los cables se dañen
  • Sellado adicional
  • Fácil de ensamblar

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® FPAS
  • Intersección o terminación de tubo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para tubo protector

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal para tubos flexibles de protección

Bajo demanda

  • SILVYN® REC para FPAS67

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • NEC: PA66
    REC: TPE

Rango de temperaturas

  • NEC: -50°C a +135°C
    REC: -50°C a +120°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.