SILVYN KLICK GPZ PG 9 BK SILVYN KLICK GPZ PG 9 BK 61801135 SILVYN® KLICK-GPZ, racor con rosca PG con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK 90° M12X1.5 GY SILVYN KLICK 90° M12X1.5 GY 55501120 SILVYN® KLICK-M, racor métrico para SILVYN® RILL
SILVYN RILL PA12 10 / 6.5X10 GY 50M SILVYN RILL PA12 10 / 6.5X10 GY 50M 61815100 SILVYN® RILL PA12 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY 61801110 SILVYN® KLICK-Y, distribuidor en Y para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-Y TPE 2X16/1X21 GY SILVYN KLICK-Y TPE 2X16/1X21 GY 56000140 SILVYN® KLICK-Y (TPE), distribuidor en Y para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-GPZ-M 12X1.5 GY SILVYN KLICK-GPZ-M 12X1.5 GY 55500800 SILVYN® KLICK GPZ-M, racor métrico con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL
SILVYN K-EM 10 BK SILVYN K-EM 10 BK 65500205 SILVYN® K-EM, tapa terminal para tubos corrugados paralelos
SILVYN KLICK-V GY SILVYN KLICK-V GY 61811270 SILVYN® KLICK-V, pieza de conexión para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S
SILVYN KLICK-S 10 GY SILVYN KLICK-S 10 GY 61811110 SILVYN® KLICK-S, soporte para tubos para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-D 21 GY SILVYN KLICK-D 21 GY 61811210 SILVYN® KLICK-D, cubierta para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S
SILVYN KSE PG 16 BK SILVYN KSE PG 16 BK 55001230 SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK M12X1.5 GY SILVYN KLICK M12X1.5 GY 55501010 SILVYN® KLICK-M, racor métrico para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK PG 9 GY SILVYN KLICK PG 9 GY 61800870 SILVYN® KLICK PG, racor con rosca PG para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-RH 13 GY SILVYN KLICK-RH 13 GY 65500631 SILVYN® KLICK-RH, soporte para tubos para SILVYN® RILL
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M 61746935 SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M 61746935 SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN RILL PA6 16 / 12X15.8 BK 50M SILVYN RILL PA6 16 / 12X15.8 BK 50M 61746955 SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN KLICK PG 21 GY SILVYN KLICK PG 21 GY 61800900 SILVYN® KLICK PG, racor con rosca PG para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK PG 9 GY SILVYN KLICK PG 9 GY 61800870 SILVYN® KLICK PG, racor con rosca PG para SILVYN® RILL
SILVYN US-M 20X1.5 AS SILVYN US-M 20X1.5 AS 55502614 SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado
SILVYN US PG 7 EE-K SILVYN US PG 7 EE-K 55502651 SILVYN® US es una atornilladura de tubo de latón que, dependiendo del tubo protector, ofrece un grado de protección de IP40 / IP54 / IP66
SILVYN FPS-EDU 28X36 25M SILVYN FPS-EDU 28X36 25M 61802335 SILVYN® FPS-EDU es un tubo de protección altamente flexible de PVC con cable trenzado de acero
SILVYN MSK-M 16X1.5 FPS-EDU SILVYN MSK-M 16X1.5 FPS-EDU 55506146 SILVYN® MSK-M FPS-EDU, atornilladura de tubo con descarga de tracción integrada
SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU 55502689 SILVYN® US es una atornilladura de tubo de latón que, dependiendo del tubo protector, ofrece un grado de protección de IP40 / IP54 / IP66
SILVYN MSK-M 12X1.5 EE SILVYN MSK-M 12X1.5 EE 55506070 SILVYN® MSK-M EE, racor de latón niquelado con descarga de tracción de cable integrada
SILVYN FD-PU 16X21 MBU SILVYN FD-PU 16X21 MBU 64453700 SILVYN® FD-PU es un tubo de protección altamente flexible de PUR
SILVYN FPS 29X36 25M GY SILVYN FPS 29X36 25M GY 61711790 SILVYN® FPS es un tubo de protección altamente flexible de PVC
SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU 55502644 SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado
SILVYN AS-P 27 / 22X27 50M GY SILVYN AS-P 27 / 22X27 50M GY 64400060 SILVYN® AS-P is es un tubo protector de metal con perfil simple enrollado helicoidalmente con cubierta de PVC
SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68) SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68) 61805109 Racor de tubo con descarga de tracción de cable integrada para el uso con tubos de protección SILVYN® FPAS y SILVYN® HCC
SILVYN TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK SILVYN TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK 61221035 SILVYN® TC es un tubo corrugado paralelo con un diseño innovador gracias a las roscas métricas integradas, montaje con contratuerca métrica estándar
SILVYN US-FPS-EDU-AS 21 SILVYN US-FPS-EDU-AS 21 61802584 SILVYN® US-EDU-AS es un inserto de tubo de latón para uso con SILVYN® US-M o por separado para tapar extremos de tubo afilados
SILVYN FPAG M12X1.5 / 10 BK SILVYN FPAG M12X1.5 / 10 BK 55506305 SILVYN® FPAG-M, racor para SILVYN® FPAS
SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK 55507700 SILVYN® FPAX NPT: atornilladura de tubo IP68/69 para SILVYN® FPAS
SILVYN SPLIT COS 16 BK (M5) SILVYN SPLIT COS 16 BK (M5) 61806695 SILVYN® SPLIT COS es un soporte para tubos de una pieza para fijar un tubo de protección de cables