Catálogo online

UNITRONIC® LiYY (TP)

Cable de datos con identificación de colores según DIN 47100 y pares trenzados

UNITRONIC® LiYY (TP): cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, pares trenzados, no propagador de la llama, instrumentación y control

  • (TP) = Par trenzado.
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

CEFire

Referencia Número de pares y sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

UNITRONIC® LiYY (TP)
0035101
2 x 2 x 0.144,55,425,5
0035102
3 x 2 x 0.145832
0035103
4 x 2 x 0.145,610,738,5
0035104
5 x 2 x 0.145,813,445,5
0035105
6 x 2 x 0.146,316,151
0035108
10 x 2 x 0.148,126,977,5
0035110
12 x 2 x 0.148,332,394,5
0035113
16 x 2 x 0.149,243110,5
0035160
2 x 2 x 0.255,79,638
0035161
3 x 2 x 0.256,314,448
0035162
4 x 2 x 0.25719,259
0035163
6 x 2 x 0.257,928,880
0035164
8 x 2 x 0.259,338,498
0035170
2 x 2 x 0.57,319,272
0035171
3 x 2 x 0.58,128,883
0035172
4 x 2 x 0.58,838,4115
0035174
8 x 2 x 0.512,376,8206
0035175
10 x 2 x 0.513,396247

Beneficios

  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Interiores secos y húmedos.

Características de producto

  • Cableado por pares, de este modo, neutralización eléctrica en gran medida. Por lo tanto, a menudo no se requiere un apantallamiento adicional.
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Formación en pares trenzados
  • Cubierta exterior de PVC
    Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Aprox. 120 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Hilos finos de cobre desnudo trenzados

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.