
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos corrugados de poliamida
- Aplicaciones diversas
- SILVYN® KLICK 90° M
SILVYN® KLICK 90° M



SILVYN KSE PG 16 BK
SILVYN KSE PG 16 BK
55001230
SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL

SILVYN KLICK-GPZ-M 16X1.5 GY
SILVYN KLICK-GPZ-M 16X1.5 GY
55500810
SILVYN® KLICK GPZ-M, racor métrico con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL

SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
56000100
SILVYN® KLICK 90° PG, racor acodado con rosca PG para SILVYN® RILL

SILVYN KLICK-D 10 / 13 GY
SILVYN KLICK-D 10 / 13 GY
61811200
SILVYN® KLICK-D, cubierta para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S

SILVYN KLICK-V GY
SILVYN KLICK-V GY
61811270
SILVYN® KLICK-V, pieza de conexión para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S

SILVYN KLICK GPZ PG 9 GY
SILVYN KLICK GPZ PG 9 GY
61801130
SILVYN® KLICK-GPZ, racor con rosca PG con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL

SILVYN RILL PA12 34 / 29X34.5 BK 25M
SILVYN RILL PA12 34 / 29X34.5 BK 25M
61815155
SILVYN® RILL PA12 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 BK 50M
SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 BK 50M
61746945
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 BK 25M
61746985
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 GY 50M
SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 GY 50M
61746940
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
No data available for display
Beneficios
- El codo de 90° permite una instalación sencilla
- Montaje rápido
- Desmontaje sencillo
- Resistente a la tracción
- Sellado seguro
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Para aplicaciones en espacios reducidos
- Aplicaciones giratorias
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Codo a 90º.
- Cuerpo con junta interna
- Parte superior con terminación snap-in
Aviso
- Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Colores disponibles
- Gris (RAL 7031)
Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV
Material
- PA6
- Libre de halógenos
Grado de protección:
- IP 68
- IP 69
Rango de temperaturas
- -40 °C hasta +115 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.