
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos corrugados de poliamida
- Resistencia mecánica elevada
- SILVYN® FPAX Y
SILVYN® FPAX Y

SILVYN® FPAX Y, distribuidor en Y para SILVYN® FPAS


SILVYN FPAX NPT 3/8'' - 16 BK
SILVYN FPAX NPT 3/8'' - 16 BK
55507700
SILVYN® FPAX NPT: atornilladura de tubo IP68/69 para SILVYN® FPAS

SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M
SILVYN FPAS PA6 25 / 19.1X25.0 GY 50M
61737163
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios

SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M
SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M
61754305
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios

SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M
61754060
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios

SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M
61754065
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios

SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M
SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M
61754070
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios

SILVYN KSE-M 40X1.5 BK
SILVYN KSE-M 40X1.5 BK
55507165
SILVYN® KSE-M: atornilladura de tubo métrica con resorte EMV integrado para SILVYN® FPAS

SILVYN KLICK GPZ PG 9 GY
SILVYN KLICK GPZ PG 9 GY
61801130
SILVYN® KLICK-GPZ, racor con rosca PG con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL

SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
56000100
SILVYN® KLICK 90° PG, racor acodado con rosca PG para SILVYN® RILL

SILVYN SPLIT COV-M 25X1.5 LOCKNUT
SILVYN SPLIT COV-M 25X1.5 LOCKNUT
61806688
SILVYN® SPLIT GMP-M es una contratuerca divisible para instalación posterior con el tubo divisible SILVYN® SPLIT

SILVYN SPLIT COV 10 M16X1.5 BK
SILVYN SPLIT COV 10 M16X1.5 BK
61806680
SILVYN® SPLIT COV es un racor divisible para instalación posterior con el tubo divisible SILVYN® SPLIT

SILVYN KSE PG 16 BK
SILVYN KSE PG 16 BK
55001230
SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL

SKINTOP SD-M 12
SKINTOP SD-M 12
54113100
SKINTOP® SD-M, insertos de sellado múltiples, previenen la entrada de polvo y suciedad en la carcasa, para los puntos de conexión no utilizados

SILVYN KLICK GPZ-M 12X1.5 BK
SILVYN KLICK GPZ-M 12X1.5 BK
55500805
SILVYN® KLICK GPZ-M, racor métrico con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL

SILVYN RILL PA12 34 / 29X34.5 BK 25M
SILVYN RILL PA12 34 / 29X34.5 BK 25M
61815155
SILVYN® RILL PA12 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SKINTOP DV-M 16
SKINTOP DV-M 16
54113010
SKINTOP® DV-M, insertos de sellado múltiples, evitan la entrada de humedad en el interior, protección para los puntos de conexión no utilizados

SILVYN SPLIT PP 14 / 12.5X18.5 BK 50M
SILVYN SPLIT PP 14 / 12.5X18.5 BK 50M
61806635
SILVYN® SPLIT es un tubo corrugado paralelo divisible calificado para instalación posterior

SILVYN BRAID PA6 NW 30 26.0-34.0 / 10M
SILVYN BRAID PA6 NW 30 26.0-34.0 / 10M
61721264
SILVYN® BRAID PA6 es un manguito trenzado para proteger los cables de la abrasión

SKINTOP DIX ASI-M 20
SKINTOP DIX ASI-M 20
53611001
Inserto de sellado múltiple con corte longitudinal para cables de datos conectorizados, sellado IP 68.

SKINTOP DIX-DV 7X14
SKINTOP DIX-DV 7X14
53100007
SKINTOP® DIX-DV, insertos de sellado múltiples, evitan la penetración de polvo y agua en los orificios no utilizados

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1
0046905
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF, cable de alimentación de silicona conforme al tipo H05SS-F, para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas, adecuado para +180°C
Beneficios
- Montaje rápido
- Gran resistencia a la tracción
- Resiste el agua a presión
- Protección frente a vibraciones
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPAS
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- Descripción de clase ETIM 5.0: acoplador para tubos de poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Class-Description: conector para tubos flexibles ondulados
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- PA66
Libre de halógenos - Polyester Elastomer
Grado de protección:
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69
Rango de temperaturas
- desde -50 °C hasta +135 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.