
SILVYN® FPAX R
SILVYN® FPAX R, reductor para pieza en T/Y
Reducto para SILVYN® FPAX T/Y
Beneficios
- Reducto para SILVYN® FPAX T/Y
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPAS
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- Descripción de clase ETIM 5.0: acoplador para tubos de poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Class-Description: conector para tubos flexibles ondulados
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- PA66
Libre de halógenos - Polyester Elastomer
Grado de protección:
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69
Rango de temperaturas
- desde -50 °C hasta +135 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.