
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos corrugados de poliamida
- Aplicaciones diversas
- SILVYN® KLICK NPT
SILVYN® KLICK NPT



SILVYN KLICK-D 10 / 13 GY
SILVYN KLICK-D 10 / 13 GY
61811200
SILVYN® KLICK-D, cubierta para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S

SILVYN KLICK GPZ PG 9 GY
SILVYN KLICK GPZ PG 9 GY
61801130
SILVYN® KLICK-GPZ, racor con rosca PG con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL

SILVYN RILL PA12 34 / 29X34.5 BK 25M
SILVYN RILL PA12 34 / 29X34.5 BK 25M
61815155
SILVYN® RILL PA12 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN KSE PG 16 BK
SILVYN KSE PG 16 BK
55001230
SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL

SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
56000100
SILVYN® KLICK 90° PG, racor acodado con rosca PG para SILVYN® RILL

SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN KLICK-V GY
SILVYN KLICK-V GY
61811270
SILVYN® KLICK-V, pieza de conexión para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S

SILVYN KLICK-GPZ-M 16X1.5 GY
SILVYN KLICK-GPZ-M 16X1.5 GY
55500810
SILVYN® KLICK GPZ-M, racor métrico con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL

SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
61746995
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 BK 50M
SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 BK 50M
61746945
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 BK 25M
SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 BK 25M
61746985
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 GY 50M
SILVYN RILL PA6 13 / 10X13 GY 50M
61746940
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SKINDICHT SHV-M-FKM 20X1.5/11/7
SKINDICHT SHV-M-FKM 20X1.5/11/7
52105460
SKINDICHT® SHV-M-VITON®, prensaestopas robusto de sellado especial para temperaturas elevadas, estanco, resistente a aceites, ácidos y químicos

EPIC H-B 6 TS 13.5 ZW
EPIC H-B 6 TS 13.5 ZW
10012000
La robusta carcasa universal para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable lateral y pernos de anclaje para una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de control.

H-B 6 SDR 16 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 6 SDR 16 ZW. BOX MOUNT BASE
10007000
La carcasa metálica robusta y baja es idónea para su aplicación con insertos que presentan propiedades eléctricas excepcionales.

EPIC H-B 6 TG M20
EPIC H-B 6 TG M20
19011000
La carcasa metálica universal presenta el cuerpo básico más pequeño de la serie H-B y es apta para insertos con propiedades eléctricas excepcionales.

EPIC H-B 6 TBF 13.5 ZW
EPIC H-B 6 TBF 13.5 ZW
10014000
La carcasa metálica universal con una entrada de cable directa es idónea para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones, así como en la industria del plástico.

H-B 6 SGRL 16 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 6 SGRL 16 ZW. BOX MOUNT BASE
10006000
La robusta carcasa metálica es apta para insertos con propiedades eléctricas excepcionales. Cuenta con 2 entradas de cable y puede utilizarse en la industria del plástico.

SILVYN ELU SMOOTH 12.0X17.8 BK 30M
SILVYN ELU SMOOTH 12.0X17.8 BK 30M
61751591
SILVYN® ELU, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente

H-B 6 TGH 21 ZW. HOOD
H-B 6 TGH 21 ZW. HOOD
70020200
La robusta carcasa metálica es apta para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones y en la industria del plástico, cuenta con una entrada de cable directa.

H-B 6 TSH M25
H-B 6 TSH M25
79022200
La robusta carcasa metálica con pernos de anclaje para una palanca simple y una entrada de cable lateral es idónea para su uso en la industria del plástico y en la construcción de máquinas e instalaciones.

H-B 6 SDRL 16 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 6 SDRL 16 ZW. BOX MOUNT BASE
10009000
La robusta carcasa básica universal cuenta con 2 entradas de cable y 1 palanca simple, y puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o en sistemas de control.

H-B 6 SGRH 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 6 SGRH 21 ZW. BOX MOUNT BASE
70005200
La carcasa metálica presenta el cuerpo básico más pequeño de la serie H-B y es apta, por ejemplo, para su uso en sistemas de control. La carcasa alta tiene 1 entrada de cable.

H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
H-B 6 TBFH 21 ZW. CABLE COUPLER HOOD
70010200
La carcasa metálica robusta y alta cuenta con una entrada de cable directa y es apta para su aplicación con insertos que presentan propiedades eléctricas excepcionales.

H-B 6 SDRH M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 6 SDRH M25 ZW. BOX MOUNT BASE
79015200
La carcasa alta más pequeña de la serie H-B es idónea para su aplicación con insertos que presentan propiedades eléctricas excepcionales.

H-B 6 SGR 16 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 6 SGR 16 ZW. BOX MOUNT BASE
10005000
La carcasa básica baja universal cuenta con una entrada de cable y una palanca simple, resulta idónea para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

H-B 6 SGRLH M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 6 SGRLH M25 ZW. BOX MOUNT BASE
79006200
La carcasa metálica universal cuenta con 2 entradas de cable y puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de control o la industria del plástico.

H-B 6 AG PANEL MOUNT BASE
H-B 6 AG PANEL MOUNT BASE
10003000
La carcasa metálica forma parte de la serie H-B de carcasas más pequeñas y cuenta con una tapa protectora. Es idónea para la construcción de máquinas, la industria del plástico y otras aplicaciones.

EPIC H-B 10 AD-LB
EPIC H-B 10 AD-LB
10033900
La carcasa metálica consta de una palanca simple y sellado, puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o en sistemas de iluminación y sonido.

EPIC H-B 10 AD-BO
EPIC H-B 10 AD-BO
10033000
La robusta carcasa metálica con pernos de anclaje para una palanca directa y sellado es idónea para su uso en la industria del plástico y en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC ULTRA H-B 10 TS QB 11-21 (1)
EPIC ULTRA H-B 10 TS QB 11-21 (1)
70250211
Carcasa de conector rectangular EPIC®, protección CEM, resistente a la corrosión, UL50E, Nema250

H-B 10 SGRL-LB 16 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SGRL-LB 16 ZW. BOX MOUNT BASE
10035900
La carcasa metálica baja universal cuenta con 1 palanca simple y 2 entradas de cable, y puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.
Beneficios
- Montaje rápido
- Desmontaje sencillo
- Resistente a la tracción
- Sellado seguro
- Giratorio
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- construcción en robótica
- Aplicaciones giratorias
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
Composición de producto
- Rosca de conexión NPT
- Cuerpo con junta interna
- Parte superior con terminación snap-in
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- PA6
- Libre de halógenos
Grado de protección:
- IP 68
- IP 69
Rango de temperaturas
- -40 °C hasta +115 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.