SILVYN® K-EM

SILVYN® K-EM, tapa terminal para tubos corrugados paralelos

Fiabilidad

No data available for display
Referencia Tamaño nominalLongitud total mmPara conductos exteriores flexibles Ø mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® K-EM gris
65500200
10291050
65500210
1332,51350
65500220
1636,515,850
65500230
2137,521,250
65500240
2840,228,525
65500250
3444,234,525
65500260
424642,525
65500270
545254,510
SILVYN® K-EM negro
65500205
10291050
65500215
1332,51350
65500225
1636,515,850
65500235
2137,521,250
65500245
2840,228,525
65500255
3444,234,525
65500265
424642,525
65500275
545254,510

Beneficios

  • Fácil de ensamblar
  • Resistencia a la temperatura mejorada
  • Evita que los cables se dañen
  • Sellado adicional

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Intersección o terminación de tubo

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para tubo protector

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal para tubos flexibles de protección

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV

Material

  • TPE-V

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.