Catálogo online

UNITRONIC® LiYD11Y

Cables de transmisión de datos con pantalla de cobre y cubierta exterior de PUR

UNITRONIC® LiYD11Y: cable de datos negro PUR exterior, apantallamiento de envoltura total de cobre, conductores PVC, DIN 47100, apto para espiralización, flexible de -5°C a +70°C, resistente a la abrasión

Resistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® LiYD11Y
0033202
2 x 0.144,19,620
0033203
3 x 0.144,31125
0033204
4 x 0.144,51227
0033205
5 x 0.144,814,433
0033206
6 x 0.145,517,638
0033207
7 x 0.145,921,541
0033212
12 x 0.147,233,262
0033218
18 x 0.14844,283
0033302
2 x 0.254,711,825
0033303
3 x 0.255,315,631
0033304
4 x 0.255,618,236
0033305
5 x 0.25621,442
0033306
6 x 0.256,826,149
0033307
7 x 0.257,327,853
0033312
12 x 0.258,448,181
0033318
18 x 0.259,769117

Beneficios

  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos

Ámbito de uso

  • Pensado para usar en entornos industriales, donde los cables deban tener una excelente resistencia química y mecánica.
  • Los cables apantallados de pequeñas secciones se emplean en sistemas informáticos, instrumentación electrónica, equipos de oficina, básculas, etc.
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Apto para su uso permanente en exteriores, dentro del rango de temperaturas indicado.

Características de producto

  • Cubierta de poliuretano (PUR), resistente a la perforación y a la rotura, resistente a los aceites minerales y a la abrasión
  • Superficie de baja adherencia
  • Buena resistencia frente a radiación UV
  • No propagador de la llama según IEC 60332-2-2
  • Versión similar espiralizada disponible en: "UNITRONIC® SPIRAL"

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Apantallado de hilos de cobre desnudos dispuestos helicoidalmente
  • Cubierta exterior realizada con PUR
    Color de cubierta exterior: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor aprox. 140 nF/km
  • C/P aprox. 150 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Conductor, hilo superfino

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.