
SILVYN® FPAX-M
SILVYN® FPAX -M, racor IP68/IP69 para SILVYN® FPAS
-
IP66
IP67 -
IP68 (2bar)
IP69
Beneficios
- Montaje rápido
- Gran resistencia a la tracción
- Resiste el agua a presión
- Protección frente a vibraciones
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPAS
- Aplicaciones con vibraciones fuertes
Características de producto
- En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
- Desmontable con un destornillador
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Cuerpo con junta interna
- Parte superior con dentado circular total integrado
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones
Colores disponibles
- Gris (RAL 7031)
Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material
- PA66
Libre de halógenos
Grado de protección:
- IP66
IP67 - IP68 (2bar)
IP69
Rango de temperaturas
- desde -50 °C hasta +135 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.