SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M, racor para SILVYN® FPAS

Libre de halógenosMáxima protección frente a la vibraciónAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CELLOYDScRUus

Referencia Tamaño métricoPara conductos exteriores flexibles Ø mmCompatible con SILVYN® FPASUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® FPAG-M negro
55506305
12 x 1,5101010
55506315
16 x 1,5131310
55506325
16 x 1,515.81610
55506335
20 x 1,515.81610
55507055
20 x 1,518.51810
55506346
20 x 1,520.02010
55506345
20 x 1,521.22110
55506357
25 x 1,525.02510
55506355
25 x 1,528.52810
55506365
32 x 1,534.53410
55506375
40 x 1,542.5422
55506385
50 x 1,542.5422
55506395
50 x 1,554.5542
55506405
63 x 1,554.5542
55506475
63 x 1,567.2672
SILVYN® FPAG-M gris
55506300
12 x 1,5101010
55506310
16 x 1,5131310
55506320
16 x 1,515.81610
55506330
20 x 1,515.81610
55507050
20 x 1,518.51810
55506341
20 x 1,520.02010
55506340
20 x 1,521.22110
55506351
25 x 1,525.02510
55506350
25 x 1,528.52810
55506360
32 x 1,534.53410
55506370
40 x 1,542.5422
55506380
50 x 1,542.5422
55506390
50 x 1,554.5542
55506400
63 x 1,554.5542
55506470
63 x 1,567.2672

Beneficios

  • Montaje rápido
  • Resistente a la tracción
  • Sellado
  • Protección frente a vibraciones

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® FPAS
  • Aplicaciones con vibraciones fuertes

Características de producto

  • En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
  • Desmontable con un destornillador

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Parte superior con dentado circular total integrado

Aviso

  • Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA66
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP 66

Rango de temperaturas

  • desde -50 °C hasta +135 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.