
SILVYN® FPAG-M
Beneficios
- Montaje rápido
- Resistente a la tracción
- Sellado
- Protección frente a vibraciones
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPAS
- Aplicaciones con vibraciones fuertes
Características de producto
- En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
- Desmontable con un destornillador
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Parte superior con dentado circular total integrado
Aviso
- Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Gris (RAL 7031)
Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material
- PA66
Libre de halógenos
Grado de protección:
- IP 66
Rango de temperaturas
- desde -50 °C hasta +135 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.