SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M: atornilladura de tubo métrica con resorte EMV integrado para SILVYN® FPAS

Máxima protección frente a la vibraciónProtección frente a descarga de tracciónFiabilidadPrensaestopas SKINTOP® integradoProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEcRUus

Referencia Tamaño métricoRango de alcance en mmLongitud de rosca en mmCompatible con SILVYN® FPASPara conductos exteriores flexibles Ø mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® KSE-M negro
55507105
16x1,5/14.5 - 9121313,010
55507115
16x1,5/24.5 - 9121615,810
55507125
20x1,5/17 - 12.5121615,810
55507135
20x1,5/27 - 12.5122121,210
55507145
25x1,59 - 16.5122828,510
55507155
32x1,511 - 21153434,510
55507165
40x1,519 - 28154242,51
55507175
50x1,527 - 35155454,51

Beneficios

  • Montaje rápido
  • Protección frente a vibraciones
  • descarga de tracción del cable adicional
  • Sellado de cable adicional
  • Conexión óptima con la pantalla EMC (CEM)

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® FPAS
  • En situaciones en que los hilos y cables apantallados necesiten una protección adicional

Características de producto

  • En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
  • Desmontable con un destornillador

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Racor EMC (CEM)
  • Parte superior con dentado circular total integrado

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Bajo demanda

  • sin resorte CEM

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • Latón niquelado
    PA66
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • Tubo: IP66
    Cable: IP68

Rango de temperaturas

  • de -30 °C hasta +100 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.