Contacto con conductor protector EPIC® H-Q 5 PE

Contactos para el conductor de protección PE para las series EPIC® H-Q 5 y H-Q 7

Contacto con conductor protector PE crimpable y, por lo tanto, a prueba de vibraciones, para insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

Contacto con conductor protector crimpable para insertos EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

Componentes complementarios de automatización de LappAlimentación y BebidasIngeniería de plantaCarrilEnergía eólicaApto para uso en exterioresProtección frente a descarga de tracciónRobusto

cRUus

No data available for display
Referencia Descripción del artículoDiseñoSección (mín) en mm²Sección (máx) in mm²Longitud de pelado (mm)Unidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

EPIC® H-Q 5 PE contacto macho PE para crimpado
10431605
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0,75 ... 1,0 mm²macho0,7517,410
10431615
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 1,5 mm²macho1,51,57,410
10431625
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm²macho2,52,57,410
10431640
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4,0 mm²macho447,410
EPIC® H-Q 5 PE contacto hembra PE para crimpado
10432605
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 0,75 ... 1,0 mm²hembra0,7517,410
10432615
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 1,5 mm²hembra1,51,57,410
10432625
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm²hembra2,52,57,410
10432640
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 4,0 mm²hembra447,410

Ámbito de uso

  • Para uso con los insertos de conectores rectangulares EPIC® H-Q 5 y EPIC® H-Q 7.

Características de producto

  • La conexión crimpada establece una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el propio contacto y el conductor y es apto para el montaje automatizado.
  • Chapado en plata con protección contra la decoloración para una elevada conductividad eléctrica y térmica.
  • Adecuado para secciones de conductor de hasta 4,0 mm².

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,75 mm² ... 4,0 mm²

Material

  • Latón bañado en plata CuZn/Ag

Ciclos de conexión

  • 500

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.