SILVYN® KLICK-M
SILVYN® KLICK-M, racor métrico para SILVYN® RILL
Beneficios
- Montaje rápido
- Desmontaje sencillo
- Resistente a la tracción
- Sellado seguro
- Giratorio
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- construcción en robótica
- Aplicaciones giratorias
Normas de referencia / Aprobaciones
- UL FILENUMBER E308201
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Cuerpo con junta interna
- Parte superior con terminación snap-in
Aviso
- Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Colores disponibles
- Gris (RAL 7031)
Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV
Material
- PA6
- Libre de halógenos
Grado de protección:
- IP 68
- IP 69
Rango de temperaturas
- -40 °C hasta +115 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.