SILVYN® RILL PA 12

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmCompatible con SILVYN®KLICK-M/90°MCompatible con SILVYN® KLICK PG/90°PGCompatible con SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZUnd. de embalaje en mUnidad base

Precio (base)

SILVYN® RILL PA 12 gris
61815100
106.5 x 101310 x 1,57/-12 x 1,5/750
61815110
1310 x 131512 x 1,5/16 x 1,5916x1,5/950
61815120
1612 x 15.82216 x 1,5/20 x 1,51120x1,5/1150
61815180
1814.3 x 18.527-13,5-/13,550
61815130
2116.5 x 21.23520 x 1,51625x1,5/1650
61815140
2823 x 28.54525 x 1,52132x1,5/2150
61815150
3429 x 34.55032 x 1,52940x1,5/2925
61815160
4236 x 42.58040 x 1,53650x1,5/3625
61815170
5448 x 54.510050 x 1,54863x1,5/4825
SILVYN® RILL PA 12 negro
61815105
106.5 x 101310 x 1,57/-12 x 1,5/750
61815115
1310 x 131512 x 1,5/16 x 1,5916x1,5/950
61815125
1612 x 15.82216 x 1,5/20 x 1,51120x1,5/1150
61815185
1814.3 x 18.527-13,5-/13,550
61815135
2116.5 x 21.23520 x 1,51625x1,5/1650
61815145
2823 x 28.54525 x 1,52132x1,5/2150
61815155
3429 x 34.55032 x 1,52940x1,5/2925
61815165
4236 x 42.58040 x 1,53650x1,5/3625
61815175
5448 x 54.510050 x 1,54863x1,5/4825

Beneficios

  • Dimensionalmente estable
  • Gran flexibilidad en temperaturas bajas
  • No propagador de la llama y autoextinguible, conforme a UL94 V2
  • Resistente al aplastamiento
  • Extraflexible

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Para cadenas portacables (SILVYN® CHAIN)
  • Automatización de edificios
  • construcción en robótica
  • Apto para uso en exteriores (en color negro)

Características de producto

  • Libre de halógenos y cadmio
  • Resistente a la abrasión
  • Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tubo corrugado de perfil fino, poliamida 12

Aviso

  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas, en color negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23
    UL File No. E308201
    DNV, Lloyd's Register
    EN 45545-2 (HL-3)

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV

Material

  • PA 12
    Sin silicona
    Sin halógenos
    Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94V-2

Rango de temperaturas

  • desde -50 °C hasta +100 °C
    Temporalmente +150 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.