SILVYN® FLEXILOK 90° PG

SILVYN® FLEXILOK 90° PG, racor acodado con rosca PG

  • Muy económico
  • El codo de 90° permite una instalación sencilla
  • Unidad de embalaje pequeña

Libre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioResistente a temperaturas

CEcRUus

Referencia Longitud de rosca en mmCompatible con SILVYN® FPASAdecuado para conductos de AØ mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® FLEXILOK 90° PG negro
68100150
10FPAS 1615,810
68100155
10FPAS 1615,810
68100160
10FPAS 1615,810
68100170
10FPAS 2121,210
68100165
11FPAS 1615,810
68100175
11FPAS 2121,210
68100180
12FPAS 2828,510
68100185
12FPAS 3434,510
SILVYN® FLEXILOK 90° PG gris
68100190
10FPAS 1615,810
68100195
10FPAS 1615,810
68100200
10FPAS 1615,810
68100210
10FPAS 2121,210
68100205
11FPAS 1615,810
68100215
11FPAS 2121,210
68100220
12FPAS 2828,510
68100225
12FPAS 3434,510

Beneficios

  • Montaje rápido
  • Fácil de ensamblar
  • Racor económico para tubos
  • Sin partes que puedan perderse
  • Nuevo diseño que ahorra espacio

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Apto para movimientos continuos
  • Aplicaciones con espacio requerido crítico
  • Cables de instalación

Características de producto

  • En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
  • Diseño fino y de una pieza
  • Libre de halógenos y cadmio

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG
  • Codo a 90º.
  • Sistema especial de fijación

Aviso

  • Desmontable con un destornillador

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Normas de referencia / Aprobaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA66
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP 66

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.