Contactos mecanizados para crimpar EPIC® H-BE 2,5

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Los contactos torneados para conectores rectangulares están disponibles como contactos hembra y macho con diferentes dimensiones de la sección transversal.

Elección de contactos chapados en oro o plata de alta calidad

CSARU

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoSección transversal del conductor en mm²Cross-section identificationSuperficie:Longitud de pelado (mm)Unidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos chapados en plata
11190000
H-BE 2.5 mecanizadoinserto (macho)0.5-Ag7,4100
11195000
H-BE 2.5 mecanizadohembra0.5-Ag7,4100
11190100
H-BE 2.5 mecanizadoinserto (macho)0.75 - 11Ag7,4100
11195100
H-BE 2.5 mecanizadohembra0.75 - 11Ag7,4100
11190200
H-BE 2.5 mecanizadoinserto (macho)1.52Ag7,4100
11195200
H-BE 2.5 mecanizadohembra1.52Ag7,4100
11190300
H-BE 2.5 mecanizadoinserto (macho)2.53Ag7,4100
11195300
H-BE 2.5 mecanizadohembra2.53Ag7,4100
11190400
H-BE 2.5 mecanizadoinserto (macho)4-Ag7,4100
11195400
H-BE 2.5 mecanizadohembra4-Ag7,4100
Contactos chapados en oro
11190301
H-BE 2.5 mecanizadoinserto (macho)0.14 - 0.372Au7,4100
11190302
H-BE 2.5 mecanizadohembra0.14 - 0.372Au7,4100
11192000
H-BE 2.5 mecanizadoinserto (macho)0.5-Au7,4100
11197000
H-BE 2.5 mecanizadohembra0.5-Au7,4100
11192100
H-BE 2.5 mecanizadoinserto (macho)0.75 - 11Au7,4100
11197100
H-BE 2.5 mecanizadohembra0.75 - 11Au7,4100
11192200
H-BE 2.5 mecanizadoinserto (macho)1.52Au7,4100
11197200
H-BE 2.5 mecanizadohembra1.52Au7,4100
11192300
H-BE 2.5 mecanizadoClavija2.53Au7,4100
11197300
H-BE 2.5 mecanizadohembra2.53Au7,4100

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Material

  • Latón bañado en plata CuZn/Ag
  • latón chapado en otro CuZn / Au

Ciclos de conexión

  • 500

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.