Contactos mecanizados para crimpar EPIC® H-BE 2,5
Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®
Los contactos torneados para conectores rectangulares están disponibles como contactos hembra y macho con diferentes dimensiones de la sección transversal.
Elección de contactos chapados en oro o plata de alta calidad
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales
Material
- Latón bañado en plata CuZn/Ag
- latón chapado en otro CuZn / Au
Ciclos de conexión
- 500
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.