Contactos Coax EPIC® MC

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

El conductor interno y el collarín externo del cable coaxial están soldados al contacto.

  • Seleción entre contactos de 50 y 75 ohms
  • Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad

CSARU

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoSuperficie:Para cable de tipoUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conexión soldada:
44429018
EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CUinserto (macho)AuRG 58 CU10
44429017
EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CUhembraAuRG 58 CU10
44429020
EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BUinserto (macho)AuRG 180 BU10
44429019
EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BUhembraAuRG 180 BU10
44429022
EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AUinserto (macho)AuRG 187 AU10
44429021
EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AUhembraAuRG 187 AU10
Conexión soldada/para crimpar
11214200
MC SLEM COAX MACHOinserto (macho)AuRG 581
11219200
MC BLEM COAX HEMBRAhembraAuRG 581

Características de producto

  • Conexión soldada: el conductor interno y el manguito exterior del cable COAX se rematan con soldadura

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.